Produto descontinuado

Scout BTS-Series

Handheld Thermal Imaging Bi-Ocular

The FLIR Scout BTS biocular camera offers serious outdoor enthusiasts, wildlife professionals, and game wardens powerful reliable thermal imaging performance and control. The cameras features a full-coverage eyepiece, ergonomic comfort, intuitive controls, interocular adjustment, and the unrivaled performance only FLIR can deliver. The FLIR Scout BTS biocular is a must-have if you want to experience nature in vivid detail 24/7, from two kilometers or more away.

Experience Wildlife at Night
The BTS-X Pro offers native 320 × 240 resolution, while the BTS-XR Pro offers 640 × 480 resolution via the video jack.
The ability to capture both photos and video is standard on all Scout Bi-Ocular models.
Raised rubber sleeves and captive low-pro le lens caps help protect your lens investment as well as provide excellent grip/sensitivity.

Especificações

Sensor e óptica
Resolução 640 × 480
Dados ambientais e aprovações
Classificação IP-67 (with lens attached only)
Temperatura de Armazenamento -40°F - 167°F (-40°C - 75°C)
Temperatura Operacional -4°F - 140°F (-20°C – 60°C)
Potência
Bateria 4 AA Batteries; NiMH (included), Li-Ion, or Alkaline
Tempo de Inicialização 2 seconds
Armazenamento de arquivos e comunicação
Armazenamento de Imagem Estática Yes
Armazenamento de Vídeo Yes
Vídeo Externo (via conector RCA) 640 × 480 NTSC or PAL
UI-UX
Polaridade White Hot, Black Hot, InstAlert™
Saída de Vídeo do Visor [frequência de atualização de 9 Hz] NTSC or PAL composite video
Visão geral do sistema
Tamanho (C x L x A) 11.0" × 6.5" × 2.63"
Zoom Eletrônico 2×, 4×
Características físicas
Peso [sem lente] 2.20 lbs
Acessórios
Acessórios inclusos Charger, Neck Lanyard, USB Cable, Video Output Cable, Hard Carrying Case, Product CD with Ops Manual, FLIR Video Player Software and End User Graphical User Interface (GUI)

Recursos e suporte

User Manual

FLIR BTS User Manual

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.