Produto descontinuado

Scout II

Monóculo para imagens térmicas

Oferecendo imagens térmicas claras em um monóculo compacto, o Scout II detecta rapidamente humanos, animais e objetos em ambientes de baixa visibilidade, de dia ou de noite. Gerando imagens com base no calor, em vez de luz visível, as imagens térmicas proporcionam aos usuários maior consciência situacional na escuridão e névoa completas, fornecendo visão confiável para vigilância e navegação segura. Um robusto gabinete IP-67 permite imagens térmicas sob demanda nas condições mais difíceis.

Construído para o ar livre
As imagens térmicas revelam seres humanos e animais na escuridão completa ou com luz brilhante, oferecendo detecção confiável a qualquer hora do dia.
O Scout II é iniciado em segundos e não requer treinamento para ser usado.
A estrutura robusta e resistente ao clima do Scout II pode suportar quedas e águas rasas.

Especificações

Destacado
Sensibilidade Térmica <50 mK a f/1.0
Sensor e óptica
Campo de visão (FOV) 18° × 14° NTSC
Comprimento Focal Foco fixo de 33 mm
Processamento da Imagem Digital Detail Enhancement™ patenteado da FLIR
Sensibilidade Térmica <50 mK a f/1.0
Tipo de Detector Microbolômetro VOx de 640 × 512
Dados ambientais e aprovações
Classificação IP-67, Submersível
Classificação do Teste de Queda 1 m
Temperatura de Armazenamento -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Potência
Autonomia da Bateria (em Operação) >5 horas
Tempo de Inicialização <1,5 segundo
Tipo de bateria Célula de íon-lítio interna
Armazenamento de arquivos e comunicação
Saída de Vídeo NTSC de vídeo composto (comutável para PAL com GUI) - apenas o modelo 320
UI-UX
Botão de Zoom Zoom de 2×, 4×
Botão Liga/Desliga Liga/Desliga
Brilho Ajusta as configurações de brilho da tela
Display Integrado Display LCD de 640 × 480
Frequência de Atualização do Vídeo <9 Hz NTSC
Lanterna LED habilitado durante o estado desligado
Polaridade Branco quente/Preto quente/InstAlert™; Selecionável
Polaridade da imagem Branco quente/Preto quente/InstAlert™; Selecionável
Preto Quente e Branco Quente PQ/BQ/InstAlert™
Simbologia na Tela Standard
Tela Inicial Genérico
Visão geral do sistema
Faixa de Ondas 7,5 – 13,5 µm
Garantia 2 anos padrão; 3 anos com registro do produto
O Pacote Inclui Câmera termográfica portátil, carregador/adaptador USB, alça para pulso, cabo exclusivo de saída de vídeo (versões 320 e 640), cabo USB, Guia de inicialização rápida, bolsa Molle
Peso [com lente] 340 g (12 oz)
Tamanho (C x L x A) 6,70" × 2,31" × 2,44"

Acessórios

  1. Eye Cup
  1. Camera Lanyard
  1. Multi‐Prong USB Charger
  1. Lens Cap

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Scout II - III - LS-X - LS-XR and Ocean End User Tool

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR Scout II User Manual

Datasheet

Scout II Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Tech Note

Your Perfect Palette

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.