Produto descontinuado

Scout III

Thermal Imaging Monocular

Scout III captures sharp thermal imaging at a fast framerate for smooth, impeccable vision on running targets and from moving vehicles. Designed to increase situational awareness at any time of day, Scout III can detect humans, animals, and objects in complete darkness, haze, or through glaring light. A rugged IP-67 rated housing stands up to harsh weather and drops, equipping law enforcement professionals, hunters, and outdoor enthusiasts with reliable thermal imaging in tough conditions.

30-60Hz frame rate captures clear thermal imagery on moving targets and offers comfort for operation out of moving vehicles.
Scout III starts up in seconds and requires no training to operate.
The Scout III's rugged, weather-tight (IP67) casing weighs only 12 oz, but handles hard drops and shallow water.

Especificações

Destacado
Sensibilidade Térmica <50 mK @ f/1.0
Sensor e óptica
Campo de visão (FOV) 18° × 14° NTSC
Comprimento Focal 33mm Fixed Focus
Processamento da Imagem FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement ™
Sensibilidade Térmica <50 mK @ f/1.0
Tipo de Detector 640 × 512 VOx Microbolometer
Dados ambientais e aprovações
Classificação IP-67, Submersible
Classificação do Teste de Queda 1 m
Temperatura de Armazenamento -40 ° F to 140 ° F (-40 ° C to 60 ° C)
Temperatura Operacional -4 ° F to 122 ° F (-20 ° C to 50 ° C)
Potência
Autonomia da Bateria > 5 Hours
Tempo de Inicialização < 1.5 seconds
Tipo de bateria Internal Li-Ion Cell
Armazenamento de arquivos e comunicação
Saída de Vídeo NTSC composite video (Switchable to PAL w/GUI) - 320 Model only
UI-UX
Botão de Zoom 2×, 4× Zoom
Botão Liga/Desliga On / Off
Brilho Adjusts display Brightness Setting
Display Integrado 640 × 480 LCD Display
Frequência de Atualização do Vídeo 30 Hz NTSC
Lanterna LED Enabled during Power off state
Polaridade White Hot/Black Hot/InstAlert ™ ; Selectable
Polaridade da imagem White Hot/Black Hot/InstAlert ™ ; Selectable
Preto Quente e Branco Quente BH/WH/InstAlert™
Simbologia na Tela Standard
Tela Inicial Generic
Visão geral do sistema
Faixa de Ondas 7.5 - 13.5 µm
Garantia 2 years standard, 3 years with product registration
O Pacote Inclui Handheld Thermal Camera, USB Power Adapter/Charger, Wrist strap, Custom Video out cable (320 & 640 versions), USB Cable, Quick Start Guide, Molle bag
Peso [com lente] 12 oz (340 g)
Tamanho (C x L x A) 6.70" × 2.31" × 2.44"

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Scout II - III - LS-X - LS-XR and Ocean End User Tool

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Scout III User Manual

Tech Note

Your Perfect Palette

Datasheet

Scout III Datasheet

Quick Start Guide

Scout III Quick Start Guide

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.