Produto descontinuado

FLIR Scout TK

Monóculo de visão térmica com tamanho de bolso

FLIR Scout TK é um monóculo de visão térmica de bolso, para explorar o ar livre à noite e em condições de baixa luminosidade. Scout TK revela o seu entorno e ajuda você a ver pessoas, objetos e animais a mais de 90 m (100 jardas) de distância. Simples de usar, com gravação de imagens estáticas e vídeos, Scout TK é a companhia perfeita, seja no interior ou no seu próprio quintal.

FLIR Scout TK torna as imagens térmicas externas mais acessíveis do que nunca, com a capacidade de ver assinaturas térmicas na escuridão total.
Com tamanho de bolso e projetado para uso com uma só mão, FLIR Scout TK tem um design simples, com quatro botões e interface intuitiva.
O Scout TK também é uma ótima ferramenta diária para segurança pessoal e doméstica à noite.

Especificações

Sensor e óptica
Campo de visão (FOV) 20° × 16°
Processamento da Imagem Aprimoramento de Detalhe Digital Patenteado da FLIR™
Tipo de Detector Microbolômetro VOx de 160 × 120
Dados ambientais e aprovações
Classificação IP-67, Submersível
Classificação do Teste de Queda 2 m
Temperatura de Armazenamento -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Temperatura Operacional -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
Potência
Autonomia da Bateria (em Operação) Mais de 5 horas
Tempo de Inicialização < 5 segundos
Tipo de bateria Célula de íon-lítio interna
Armazenamento de arquivos e comunicação
Download da Imagem USB
UI-UX
Botão da Paleta Pressione brevemente para alternar entre as LUTs
Botão de Brilho Brilho (Alternância < >)
Botão Liga/Desliga Ligada / Desligada
Captura de Imagem Pressão curta para Captura de imagem, pressão longa para Captura de vídeo
Display Integrado Display LCD de 640 × 480
Frequência de Atualização do Vídeo < 9 Hz
Simbologia na Tela Standard
Tela Inicial Genérico
Visão geral do sistema
Faixa de Ondas 7,5 - 13,5 µm
Garantia 2 anos padrão; 3 anos com registro do produto
O Pacote Inclui Câmera termográfica portátil, cordão de pescoço, cabo USB, tampa da lente
Obturador Sim
Paletas de cores Black Hot / White Hot / InstAlert™ / Rainbow / Iron / Lava / Color Wheel/ Graded Fire 1 e 2
Peso [com lente] 170 g (6 oz)
Tamanho (C x L x A) 6,0" × 2" × 2"

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário de FLIR Scout TK BR

Quick Start Guide

Guia de início rápido do FLIR Scout TK BR

Brochure

Folheto Teledyne FLIR Monóculos térmicos para segurança pública BR

User Manual

FLIR Scout TK User Manual

Quick Start Guide

FLIR Scout TK Quick Start Guide

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Tech Note

Your Perfect Palette

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.