Produto descontinuado

Scout TS-Series

Expedition Handheld Thermal Night Vision Monocular

The TS-Series continues to provide unparalleled field performance and value along with excellent image quality. An expanded array of six models with differing resolutions and optical performance, field-swappable batteries, and available image and video capture make the TS-Series perfect for expedition leaders, wildlife management professionals, and ranchers.

The Ultimate Package: Palm-Sized Thermal Imaging Power
Scout TS detects heat signatures of people, animals, and terrain up to 550 yards away, depending on model. The bright 640 x 480 pixel LCD screen displays the crisp and clear thermal imagery LCD screen in total darkness, with better scene contrast than I2 night vision.
Scout TS starts up in seconds, requiring no training. Its menu is easy to use (Power, Polarity, Zoom, and LCD Brightness) and features either Freeze Frame (240 model) or 2X e-zoom (320 model). Scout TS also offers a choice of detection palettes (White Hot, Black Hot, and InstAlert™) and a utility light for visual assitance at night.
Scout TS fits easily in the palm of your hand or in any pack. Its rugged, weather-tight shell weighs only 12 ounces, but withstands hard drops and shallow water.

Especificações

Sensor e óptica
Campo de visão (FOV) 24° x 18° (2x extender : 12° x 9°)
Opções de Lentes 19 mm / 2× Extender (opt.)
Resolução 240 × 180
Dados ambientais e aprovações
Classificação IP-67
Temperatura Operacional 32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Potência
Bateria 4 AA NiMH Batteries (included) or Li-Ion or Alkaline AA
Tempo de Inicialização 2 seconds
Armazenamento de arquivos e comunicação
Armazenamento de Imagem Estática Yes
Armazenamento de Vídeo Yes
Habilitado para Cartão SD/SDHC Yes
Saída de Vídeo NTSC or PAL composite video (9 Hz refresh rate)
UI-UX
Congelamento de Quadro No
Polaridade White Hot, Black Hot, InstAlert™
Visão geral do sistema
Garantia 2 years standard, 3 years with product registration
Tamanho (C x L x A) 9.36" × 3.33" × 2.62"
Zoom Eletrônico
Características físicas
Peso [sem lente] 1.59 lb
Acessórios
Acessórios inclusos Basic Kit (neck lanyard, video cable, operator’s manual), tactical bag, USB cable, SD card
Acessórios Opcionais 2x optical extender

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.