Extech SD500

Registradores de Temperatura/Umidade

Este registrador de dados de umidade/temperatura registra dados em um cartão SD no formato Excel para facilitar a transferência para um PC para análise. Ele apresenta um LCD duplo que exibe simultaneamente umidade e temperatura relativas e uma taxa de amostragem de dados selecionável de 5, 10, 30, 60, 120, 300 e 600 segundos. Cada leitura armazenada inclui um carimbo de data e hora. Umidade relativa de 10 a 95% e faixas de temperatura de 32 a 122°F (0 a 50°C). Completo com 6 pilhas AAA, cartão de memória SD, adaptador CA universal e suporte de montagem.

Especificações

Especificações gerais
Intervalo de registro de dados 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos ou Automático
Memória 20 M dados usando cartão 2G SD
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,5 °F/0,8 °C
Precisão básica da umidade relativa ±4%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/°C
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Umidade Relativa 10 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações SD500-NIST_S: CE, NIST
SD500_S: CE
Dimensões 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 282 g (9,9 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SD500 BR

User Manual

Extech SD500 User Manual

Certification

Extech SD500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SD500 Datasheet

User Manual

Extech SD500 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.