Extech SD700

Registrador de dados de pressão barométrica/umidade/temperatura

O SD700 registra dados no cartão SD em formato Excel. Exibe pressão barométrica em 3 unidades de medida: hPa, mmHg e inHg. O LCD triplo exibe simultaneamente pressão barométrica, temperatura e umidade relativa. O registrador de dados data/hora registra e armazena leituras em um cartão SD no formato Excel para facilitar a transferência para um PC. Seleção de taxa de amostragem de dados de 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos. Completo com (6) pilhas AAA, cartão de memória SD, adaptador CA universal e suporte de montagem.

Exibe pressão barométrica em 3 unidades de medida: hPa, mmHg e inHg
O LCD triplo exibe simultaneamente pressão barométrica, temperatura e umidade relativa
Registrador de dados com carimbos de data/hora e armazena leituras em um cartão SD no formato Excel®

Especificações

Especificações gerais
Memória 20 M de dados usando cartão SD de 2G
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,5 °F (0,8 °C)
Precisão básica da umidade relativa ±(4% da leitura + 1%)
Pressão (hPa) 10 a 1100 hPa
Pressão (mmHg) 7,5 a 825,0 mmHg
Pressão (polHg) 7,37 a 82.499 mmHg (0,29 a 3248 inHg)
Resolução máx. da pressão (hPa) 0,1 hPa
Resolução máx. da pressão (mmHg) 0,1 mmHg
Resolução máx. da pressão (polHg) 0,25 mmHg (0,01 inHg)
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F(°C)
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) 0 a 50 °C (32 a 122 °F°)
Umidade Relativa 10 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3 in)
Garantia 2 anos
Peso 285 g (10 oz)
Potência 6 × pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SD700 BR

User Manual

Extech SD700 User Manual

Certification

Extech SD700 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SD700 Datasheet

User Manual

Extech SD700 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.