Produto descontinuado

Extech SD750

3-Channel Pressure Datalogger

The Extech SD750 3-Channel Pressure Datalogger allows technicians to easily monitor and record pressure levels from three sources using one meter instead of three. Applications include pressure measurements from hydraulic, pneumatic, air compressor, and process gas systems, as well as other industrial applications. Complete with six AAA batteries, 2G SD card, universal AC adaptor, three connectors, and a mounting bracket.

Especificações

Especificações gerais
Intervalo de registro de dados 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 seconds or automatic
Memória 4GB SD memory card
Pressão (atmosfera) 0.002 to 1.974 (30psi transducer), 0.01 to 9.87 (150psi transducer), 0.02 to 19.74 atm (300psi transducer)
Pressão (bar) 0.002 to 2 (30psi transducer), 0.01 to 10 (150psi transducer), 0.02 to 20 bar (300psi transducer)
Pressão (kgcm²) 0.002 to 2.040 (30psi transducer), 0.01 to 10.19 (150psi transducer), 0.02 to 20.40 kgcm (300psi transducer)
Pressão (kPa) 0.2 to 200.0 (30psi transducer), 1 to 1000 (150psi transducer), 2 to 2000 kPa (300psi transducer)
Pressão (mH₂O) 0.02 to 20.40 (30psi transducer), 0.1 to 101.9 (150psi transducer), 0.2 to 204.0 mH₂O (300psi transducer)
Pressão (mmHg) 2 to 1500 (30psi transducer), 10 to 7500 (150psi transducer), 20 to 15000 mmHg (300psi transducer)
Pressão (polH2O) 1 to 802 (30psi transducer), 5 to 4010 (150psi transducer), 10 to 8020 inH₂O (300psi transducer)
Pressão (polHg) 0.05 to 59.05 (30psi transducer), 0.2 to 295.2 (150psi transducer), 0.5 to 590.5 inHg (300psi transducer)
Pressão (psi) 0.02 to 30 (30psi transducer), 0.2 to 150 (150psi transducer), 0.2 to 300 psi (300psi transducer)
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST (limited to certain functions)
Dimensões 5.2 × 3.1 × 1.3" (132 × 80 × 32mm)
Garantia 2 years
Peso 7oz (199g)
Potência 6 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech SD750 User Manual

Certification

Extech SD750 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SD750 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.