Extech SD800

Registrador de dados de CO2, umidade e temperatura

O SD800 monitora a qualidade do ar em escolas, edifícios de escritórios, estufas, hospitais e em qualquer lugar onde altos níveis de dióxido de carbono sejam gerados. Taxa de amostragem de dados selecionável de 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos ou automática. Sensor de CO2 de duplo de comprimento de onda NDIR (infravermelho não dispersivo) livre de manutenção. O LCD triplo exibe simultaneamente CO2, temperatura e humidade relativa. Completo com seis pilhas AAA, cartão de memória SD de 2G, adaptador AC universal e suporte de montagem.

Especificações

Especificações gerais
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 4.000 ppm
Memória 20 M de dados usando cartão de memória SD de 2G
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8 °F/0,8 °C
Precisão básica da umidade relativa ±4%
Precisão básica do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) ±40 ppm ( <1000 ppm); ±5% da leitura (>1000 ppm)
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/°C
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Umidade Relativa 10 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3 in)
Garantia 2 anos
Peso 282 g (9,9 oz)
Potência 6 × pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SD800 BR

User Manual

Extech SD800 User Manual

Certification

Extech SD800 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SD800 User Manual GB

Datasheet

Extech SD800 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.