Produto descontinuado

Extech SD900

Registrador de dados de corrente de 3 canais CC

O SD900 da Extech permite que os técnicos monitorem e registrem facilmente os valores de mA CC de 3 sensores externos, conversores e outras fontes usando um medidor. Também armazena a hora e a data de quando as leituras são feitas. O registrador apresenta uma grande tela LCD tripla e registra dados em um cartão de memória SD em um formato®pronto para o Excel para fácil transferência para um PC para análise, tendência e arquivamento. Completo com seis pilhas AAA, cartão de memória SD, adaptador CA Univeral com vários plugues (EUA, UE, Reino Unido, AUS), 3 soquetes de conexão de entrada e manual de montagem.

Especificações

Especificações gerais
Memória Aproximadamente 2,7 milhões de leituras usando cartão de memória SD de 4 GB
Microcorrente CC 0 a 20 mA
Precisão básica da microcorrente CC ±(0,5% de leitura + 0,02mA)
Resolução máx. da microcorrente CC 0,01 mA
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST
Dimensões 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3")
Garantia 2 anos
Peso 199 g (7 oz)
Potência 6 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech SD900 Datasheet

User Manual

Extech SD900 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.