Produto descontinuado

Extech SD910

Registrador de dados de tensão CC de 3-Channel

O Extech SD910 permite que os técnicos monitorem e registrem facilmente os valores de mA CC de 3 sensores externos, conversores e outras fontes usando um medidor. Também armazena a hora e a data de quando as leituras são feitas. O registrador apresenta uma grande tela de LCD tripla e registra dados em um cartão de memória SD em um formato®pronto para o Excel para fácil transferência para um PC para análise, tendência e arquivamento. Completo com seis pilhas AAA, cartão de memória SD, adaptador CA Univeral com vários plugues (EUA, UE, Reino Unido, AUS), 3 soquetes de conexão de entrada e manual de montagem.

Especificações

Especificações gerais
Memória Aproximadamente 2,7 milhões de leituras usando cartão de memória SD de 4 GB
Precisão básica da tensão CC 0,1 mV, 1 mV
Resolução máx. da tensão CC ±(0,5% + 0,2 mV), ±(0,5% + 2 mV)
Tensão de CC 300,0 mV, 3.000 mV
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 132 × 80 × 32 mm (5,2 × 3,1 × 1,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 199 g (7 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech SD910 Datasheet

User Manual

Extech SD910 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.