Extech SDL150

Medidor de oxigênio dissolvido/Registrador de dados

O SDL150 registra dados em um cartão de memória SD no formato Excel. Ele tem uma tela dupla com luz de fundo de concentração e temperatura de oxigênio. Ele mede oxigênio dissolvido de 0 mg/L a 20,0 mg/L e 0% a 100,0% de oxigênio, mais temperatura de 0 °C a 50 °C (32 a 122 °F). Inclui compensação automática de temperatura de 0 °C a 50 °C através de sensor de sonda de temperatura acoplado à sonda de oxigênio do tipo polarográfico. Ajuste de deslocamento usado para a função zero para fazer medições relativas. O SDL150 armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras via cartão de memória SD de 2 GB. Taxa de amostragem programável pelo usuário. Ele tem uma interface de PC integrada, funções de retenção de dados e mín/máx e desligamento automático. Completo com 6 pilhas AA, cartão de memória SD, sonda, duas membranas sobressalentes, eletrólitos e uma mala de transporte resistente.

Especificações

Especificações gerais
Memória Armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras através do cartão de memória SD de 2 GB
Oxigênio dissolvido (concentração) 0 a 20,0 mg/L
Oxigênio dissolvido (saturação) 0 a 100,0%
Precisão básica da temperatura (contato) ±0,8 °C/1,5 °F
Precisão básica do oxigênio dissolvido (concentração) ±0,4 mg/L
Precisão básica do oxigênio dissolvido (saturação) ±0.7%
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1 °C/°F
Resolução máx. do oxigênio dissolvido (concentração) 0,1 mg/L
Resolução máx. do oxigênio dissolvido (saturação) 0,10%
Temperatura (contato) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Medidor: 182 × 73 × 48 mm (7,2 × 2,9 × 1,9") Sonda: Sonda: 0,8 D × 4,9" L
Garantia 3 anos
Peso 725 g (25,6 oz)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL150

User Manual

Extech SDL150 User Manual

Certification

Extech SDL150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL150 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.