Extech SDL200

Termômetro de registro de dados com 4 canais

O SDL200 registra dados em um cartão SD no formato Excel. Registro de dados em 4 canais, com 6 tipos de termopares (J, K, E, T, R,S) e registro de dados de 2 canais com sondas RTD (Pt100Ohm). Exibe as leituras [T1, T2, T3, T4] ou diferencial [T1-T2]. Ajuste de deslocamento usado para a função zero para fazer medições relativas. Armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras via cartão SD de 2 GB. Registra leituras com carimbo de data e hora real. Taxa de amostragem programável pelo usuário de 1 a 3.600 segundos. Mín/Máx, Retenção de dados, Desligamento automático. Completo, com 6 pilhas AA, quatro sondas de temperatura de fio tipo K para fins gerais, cartão SD e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Memória 20 milhões de registros de dados usando um cartão SD de 2G
Precisão básica da temperatura (RTD) -200 a 850°C (-327 a 1.562°F)
Precisão básica da temperatura (tipo E) -50 a 900°C (-58 a 1.652°F)
Precisão básica da temperatura (tipo J) -100 a 1.150°C (-148 a 2.102°C)
Precisão básica da temperatura (tipo K) 0,1°/1°
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1°/1°
Precisão básica da temperatura (tipo S) 0,1°/1°
Precisão básica da temperatura (tipo T) 0,1°/1°
Resolução máx. da temperatura (RTD) ±0,4% da leitura (+1,8 °F/+1 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo E) ±0,4% da leitura (+1,8 °F/+1 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo J) ±0,4% da leitura (+1,8 °F/+1 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -100 a 1.300°C (-148 a 2.372°C)
Resolução máx. da temperatura (tipo R) 0 a 1.700°C (32 a 3.092°F)
Resolução máx. da temperatura (tipo S) 0 a 1.500°C (32 a 2.732°F)
Resolução máx. da temperatura (tipo T) -50 a 400°C (-58 a 752°F)
Temperatura (tipo C) 0,1°/1°
Temperatura (tipo J) 0,1°/1°
Temperatura (Tipo N) ±0,4% da leitura (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatura (Tipo S) ±0,5% da leitura (+2 °F/+1 °C)
Temperatura (Tipo T) ±0,5% da leitura (+2 °F/+1 °C)
Temperatura [IV] ±0,4% da leitura (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatura [Tipo K] 0,1°/1°
Detalhes adicionais
Certificações SDL200-NIST_S: CE, NIST
SDL200_S: CE
Dimensões 182 × 73 × 47,5 mm (7,2 × 2,9 × 1,9 pol)
Garantia 3 anos
Peso 500 g (17,6 oz)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL200

User Manual

Extech SDL200 User Manual

Certification

Extech SDL200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL200 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.