Extech SDL200

Termômetro de registro de dados com 4 canais

Product Variations

O SDL200 registra dados em um cartão SD no formato Excel. Registro de dados em 4 canais, com 6 tipos de termopares (J, K, E, T, R,S) e registro de dados de 2 canais com sondas RTD (Pt100Ohm). Exibe as leituras [T1, T2, T3, T4] ou diferencial [T1-T2]. Ajuste de deslocamento usado para a função zero para fazer medições relativas. Armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras via cartão SD de 2 GB. Registra leituras com carimbo de data e hora real. Taxa de amostragem programável pelo usuário de 1 a 3.600 segundos. Mín/Máx, Retenção de dados, Desligamento automático. Completo, com 6 pilhas AA, quatro sondas de temperatura de fio tipo K para fins gerais, cartão SD e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Memória 20 milhões de registros de dados usando um cartão SD de 2G
Precisão básica da temperatura (RTD) -200 a 850°C (-327 a 1.562°F)
Precisão básica da temperatura (tipo E) -50 a 900°C (-58 a 1.652°F)
Precisão básica da temperatura (tipo J) -100 a 1.150°C (-148 a 2.102°C)
Precisão básica da temperatura (tipo K) 0,1°/1°
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1°/1°
Precisão básica da temperatura (tipo S) 0,1°/1°
Precisão básica da temperatura (tipo T) 0,1°/1°
Resolução máx. da temperatura (RTD) ±0,4% da leitura (+1,8 °F/+1 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo E) ±0,4% da leitura (+1,8 °F/+1 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo J) ±0,4% da leitura (+1,8 °F/+1 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -100 a 1.300°C (-148 a 2.372°C)
Resolução máx. da temperatura (tipo R) 0 a 1.700°C (32 a 3.092°F)
Resolução máx. da temperatura (tipo S) 0 a 1.500°C (32 a 2.732°F)
Resolução máx. da temperatura (tipo T) -50 a 400°C (-58 a 752°F)
Temperatura (tipo C) 0,1°/1°
Temperatura (tipo J) 0,1°/1°
Temperatura (Tipo N) ±0,4% da leitura (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatura (Tipo S) ±0,5% da leitura (+2 °F/+1 °C)
Temperatura (Tipo T) ±0,5% da leitura (+2 °F/+1 °C)
Temperatura [IV] ±0,4% da leitura (+1,8 °F/+1 °C)
Temperatura [Tipo K] 0,1°/1°
Detalhes adicionais
Certificações SDL200-NIST_S: CE, NIST
SDL200_S: CE
Dimensões 182 × 73 × 47,5 mm (7,2 × 2,9 × 1,9 pol)
Garantia 3 anos
Peso 500 g (17,6 oz)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech SDL200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL200 Datasheet

User Manual

Extech SDL200 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.