Extech SDL300

Termoanemômetro de palheta de metal/Registrador de dados

O SDL300 registra dados em um cartão SD no formato Excel. A palheta de metal suporta temperaturas de até 70°C (158°F) e velocidade do ar de até 6.900 pés/min. O registrador de dados data/hora registra e armazena as leituras em um cartão SD no formato Excel para facilitar a transferência para um PC. Taxa de amostragem de dados ajustável de 1 a 3.600 segundos. Armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras via cartão SD de 2 GB. Entrada de Termopar Tipo K/J para medições de altas temperaturas. O LCD grande (contagem de 9.999) exibe simultaneamente a velocidade do ar e a temperatura. Precisão de velocidade de 2% por meio da roda de palhetas de rolamento de esferas de baixo atrito no cabo de 1 m (39 pol). Gravar/Recuperar MIN, MAX, Retenção de dados e desligamento automático. Completo com 6 pilhas AA, cartão SD, sensor de palheta de metal com cabo de 120 cm (3,9 pés) e estojo rígido.

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL300

Certification

Extech SDL300 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SDL300 User Manual GB

Datasheet

Extech SDL300 Datasheet

User Manual

Extech SDL300 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.