Extech SDL310

Kit de cabos de teste eletrônicos

O SDL310 registra dados em um cartão SD no formato Excel. Mede a temperatura do ar até 122°F (50°C) e a velocidade do ar até 4.930 pés/min. Armazena 99 leituras manualmente e 20 M leituras via cartão SD 2G. Armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras via cartão SD de 2 GB. Entrada de Termopar Tipo K/J para medições de altas temperaturas. O LCD grande (contagem de 9.999) exibe a velocidade do ar e a temperatura simultaneamente. Precisão de velocidade de 2% por meio da roda de palhetas de rolamento de esferas de baixo atrito no cabo de 1 m (39 pol). Gravar/Recall Min, Max, Retenção de dados e desligamento automático. Taxa de amostragem de dados ajustável. Completo com 6 pilhas AA, cartão SD, sensor de palheta com cabo de 120 cm (3,9 pés) e estojo rígido.

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL310

User Manual

Extech SDL310 User Manual GB

Certification

Extech SDL310 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SDL310 User Manual

Datasheet

Extech SDL310 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.