Extech SDL350

Registrador de Dados/Anemômetro Térmico CFM de Fio Quente

O SDL200 registra dados em um cartão de memória SD no formato Excel. Um Medidor de Velocidade de Ar/Fluxo de Ar com uma sonda telescópica projetada para caber nos dutos do sistema de HVAC e em outras pequenas aberturas. A sonda telescópica se estende até um comprimento máximo de 215 cm (7,05 ft) com cabo. Taxa de amostragem de dados ajustável. Armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras via cartão de memória SD de 2 GB. Entrada de Termopar Tipo K/J para medições de altas temperaturas. Um LCD grande (numeração até 9.999) exibe a velocidade do ar ou o fluxo de ar e temperatura simultaneamente. Gravar/Recall MIN, MAX, Retenção de dados e desligamento automático. Completo com 6 pilhas AA, cartão de memória SD, sonda telescópica com cabo e estojo de transporte resistente.

Medidor de velocidade de ar e fluxo de ar com sonda telescópica projetada para caber em dutos do sistema de AVAC e em outras aberturas pequenas; se estende até 215 cm (7 ft) de comprimento máximo com cabo
Armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras via cartão SD de 2 GB.
Tela LCD grande (9999 contagens) que exibe, de forma simultânea, a velocidade do ar ou o fluxo de ar e a temperatura

Especificações

Especificações gerais
Memória 20 milhões de registros de dados usando um cartão de memória SD de 2G
Precisão básica da temperatura (ar) ±0,8 °C (±1,5 °F)
Precisão básica da temperatura (tipo J) -100 a 1.200 °C (-148 a 2.192 °F)
Precisão básica da temperatura (tipo K) 0,1°
Precisão básica da temperatura (tipo N) ±(0,4% + 1,8 °F/1 °C)
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±5% da leitura
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±5% da leitura
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±5% da leitura
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±5% da leitura
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±5% da leitura
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°
Resolução máx. da temperatura (tipo J) ±(0,4% + 1,8 °F/1 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -100 a 1.300 °C (-148 a 2.372 °F)
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0,01 km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0,01 m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0,01 MPH
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0,01 nó
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 1 pé/min
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0,001 a 1 CMM
Temperatura (ar) 0 a 50 °C (32 a 122 °F°)
Temperatura (Tipo N) 0,1°
Velocidade do ar (km/h) 0,7 a 72 km/h
Velocidade do ar (m/s) 0,2 a 25 m/s
Velocidade do ar (mph) 0,5 a 45 MPH
Velocidade do ar (nós) 1 a 31 nós
Velocidade do ar (pés/min) 40 a 3.940 pés/min
Volume de ar (CFM) 0 a 1.907.000 CFM
Volume de ar (CMM) 0 a 54.000 CMM
Detalhes adicionais
Certificações SDL350-NIST_S: CE, NIST
SDL350_S: CE
Dimensões 182 × 73 × 47,5 mm (7,2 × 2,9 × 1,9 pol)
Garantia 3 anos
Peso 655 g (23,1 oz)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL350 BR

User Manual

Extech SDL350 User Manual GB

Certification

Extech SDL350 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SDL350 User Manual

Datasheet

Extech SDL350 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.