Extech SDL400

Medidor de luz\/Registrador de dados

O SDL400 registra dados em um cartão SD no formato Excel. Ampla faixa de até 10.000 Fc ou 100 kLux. Medições de cosseno e cor corrigida. Utiliza fotodiodo de silício de precisão e filtro de resposta espectral. Ajuste de deslocamento usado para a função zero para fazer medições relativas. Taxa de amostragem de dados ajustável. Armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras via cartão SD de 2 GB. Entrada de Termopar Tipo K/J para medições de altas temperaturas. LCD retroiluminado grande. Gravar/Recall Min, Max, Retenção de dados e desligamento automático. Completo com sensor de luz com tampa protetora, cartão SD, 6 pilhas AA e estojo rígido de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Cosseno e cor corrigida Sim
Luz (Lux) 2.000, 20k, 100 kLux
Luz (vela) 200, 2.000, 10 kFc
Memória Manual: 99 leituras; Contínuo: registros de dados com cartão SD de 4 GB
Precisão básica da luz (Lux) ±4% da leitura
Precisão básica da luz (vela) ±4% da leitura
Precisão básica da temperatura (tipo J) -100 a 1.200°C (-148 a 2.192°F)
Precisão básica da temperatura (tipo K) 0,1°
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1°
Resolução máx. da luz (Lux) 1 Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0,1 Fc
Resolução máx. da temperatura (tipo J) ±(0,4% + 1,8 °F/1 °C)
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -100 a 1.300°C (-148 a 2.372°C)
Temperatura (Tipo N) ±(0,4% + 1,8 °F/1 °C)
Detalhes adicionais
Certificações SDL400-NIST_S: CE, NIST
SDL400_S: CE
Dimensões 182 × 73 × 48 mm (7,2 × 2,9 × 1,9 pol)
Garantia 3 anos
Peso 475 g (16,8 oz)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL400

User Manual

Extech SDL400 User Manual GB

Certification

Extech SDL400 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SDL400 User Manual

Datasheet

Extech SDL400 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.