Extech SDL500

Higro-termômetro/Registrador de Dados

O SDL500 registra dados em um cartão SD no formato Excel. Funções de Umidade Relativa, Temperatura, Ponto de Condensação ou Temperatura de Bulbo Úmido. Taxa de amostragem de dados ajustável. Armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras via cartão SD de 2 GB. Entrada de Termopar Tipo K/J para medições de altas temperaturas. Display LCD retroiluminado grande. Gravar/Recall MIN, MAX, Retenção de dados e desligamento automático. Completo com 6 pilhas AA, cartão SD, estojo e sonda de umidade/temperatura.

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL500 BR

User Manual

Extech SDL500 User Manual

Certification

Extech SDL500 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SDL500 User Manual GB

Datasheet

Extech SDL500 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.