Produto descontinuado

Extech SDL550

Humidity Content Meter/Datalogger

The Extech SDL550 Humidity Content Meter/Datalogger monitors moisture in many different materials like grain, corn, rice, cotton, or paper. The 600 mm (23.7 in) heavy duty stainless steel probe with a replaceable probe head and inner filter measures moisture content from 10% to 95%, temperature, and dew point. The datalogger date/time stamps and stores readings on an SD card in Excel™ format for easy transfer to a PC. It has an adjustable data sampling rate from 1 sec to 3600 sec, and it stores 99 readings manually plus 20 M readings via 2G SD card. Other features include a large backlit dual LCD display on which you can use functions such as record, recall, min/max, data hold, and auto power off. Complete with 1.5 m (4.9 ft) cable, sensor cap, SD card, 9 V battery, and soft carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Memória 20M data records using 2G SD card
Ponto de Condensação -13 to 120 °F (-25 to 50 °C)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.8 °F/1 °C
Precisão básica da temperatura (tipo J) -148 to 2192 °F (-100 to 1200 °C)
Precisão básica da temperatura (tipo K) 0.2% + 1.8 °F/1 °C
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.2% + 1.8 °F/1 °C
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -148 to 2372 °F (-100 to 1300 °C)
Resolução máx. do ponto de condensação 0.1°
Resolução máxima da umidade relativa 0.1%
Temperatura (ar) 32 to 122 °F (0 to 50 °C)
Umidade Relativa 10 to 95%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 7.2 × 2.9 × 1.9" (182 × 73 × 47.5mm)
Garantia 3 years
Peso 8.6oz (245g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech SDL550 User Manual

Certification

Extech SDL550 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL550 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.