Extech SDL600

Medidor de nível sonoro/Registrador de dados

O SDL600 registra dados no formato Excel em um cartão SD. Alta exatidão ±1,4 dB atende às normas ANSI e IEC 61672-1 Tipo 2. Faixa de medição de 30 a 130 dB. Faixa automática ou manual. Saída analógica CA para conexão a um analisador ou gravador. LCD grande iluminado. Armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras via cartão SD de 2 GB. Registrador de dados de data e hora e armazena leituras em um cartão SD em formato Excel para facilitar a transferência para um PC. Taxa de amostragem programável pelo usuário de 1 a 3600 segundos. Inclui funções de mín/máx, retenção de dados e desligamento automático. Completo com 6 pilhas AA, cartão SD, protetor de vento para o microfone e estojo rígido de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 30 a 130 dB (3 faixas)
Largura de banda de frequência 31,5 a 8000 Hz
Memória 20 milhões de registros de dados usando um cartão SD de 2G
Ponderação A,C
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1,4 dB
Saída Analógica CA
Tempo de Resposta Rápido/lento
Detalhes adicionais
Certificações SDL600-NIST_S: CE, NIST
SDL600_S: CE
Dimensões 250 × 73 × 48 mm (9,8 × 2,9 × 1,9 in)
Garantia 3 anos
Peso 520 g (18,3 oz)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL600 BR

Certification

Extech SDL600 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SDL600 User Manual

Datasheet

Extech SDL600 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.