Extech SDL600

Medidor de nível sonoro/Registrador de dados

Product Variations

O SDL600 registra dados no formato Excel em um cartão SD. Alta exatidão ±1,4 dB atende às normas ANSI e IEC 61672-1 Tipo 2. Faixa de medição de 30 a 130 dB. Faixa automática ou manual. Saída analógica CA para conexão a um analisador ou gravador. LCD grande iluminado. Armazena 99 leituras manualmente e 20 milhões de leituras via cartão SD de 2 GB. Registrador de dados de data e hora e armazena leituras em um cartão SD em formato Excel para facilitar a transferência para um PC. Taxa de amostragem programável pelo usuário de 1 a 3600 segundos. Inclui funções de mín/máx, retenção de dados e desligamento automático. Completo com 6 pilhas AA, cartão SD, protetor de vento para o microfone e estojo rígido de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 30 a 130 dB (3 faixas)
Largura de banda de frequência 31,5 a 8000 Hz
Memória 20 milhões de registros de dados usando um cartão SD de 2G
Ponderação A,C
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1,4 dB
Saída Analógica CA
Tempo de Resposta Rápido/lento
Detalhes adicionais
Certificações SDL600-NIST_S: CE, NIST
SDL600_S: CE
Dimensões 250 × 73 × 48 mm (9,8 × 2,9 × 1,9 in)
Garantia 3 anos
Peso 520 g (18,3 oz)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Resources & Support

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech SDL600 User Manual

Certification

Extech SDL600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL600 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.