Produto descontinuado

Extech SDL700

Medidor de pressão/Registrador de dados

O Extech SDL700 é um medidor de pressão/registrador de dados que exibe 10 tipos de pressão em seu grande visor LCD duplo com luz de fundo. Este medidor registra dados em um cartão de memória SD no formato Excel para referência e análise futuras. Este medidor está completo com garantia de 3 anos, 6 pilhas AA, cartão de memória SD e estojo de transporte resistente.

Especificações

Especificações gerais
Pressão (atmosfera) 0,002 a 1,974 (transformador de 30 psi), 0,01 a 9,87 (transformador de 150 psi), 0,02 a 19,74 atm (transformador de 300 psi)
Pressão (bar) 0,002 a 2 (transformador de 30 psi), 0,01 a 10 (transformador de 150 psi), 0,02 a 20 bar (transformador de 300 psi)
Pressão (hPa) 2 a 2.000 (transformador de 30 psi), 10 a 10.000 (transformador de 150 psi), 20 a 20.000 hPA (transformador de 300 psi)
Pressão (kgcm²) 0,002 a 2,040 (transformador de 30 psi), 0,01 a 10,19 (transformador de 150 psi), 0,02 a 20,40 kgcm² (transformador de 300 psi)
Pressão (kPa) 0,2 a 200,0 (transformador de 30 psi), 1 a 1.000 (transformador de 150 psi), 2 a 2.000 kPa (transformador de 300 psi)
Pressão (mH₂O) 0,02 a 20,40 (transformador de 30 psi), 0,1 a 101,9 (transformador de 150 psi), 0,2 a 204,0 mH₂O (transformador de 300 psi)
Pressão (mmHg) 2 a 1.500 (transformador de 30 psi), 10 a 7.500 (transformador de 150 psi), 20 a 15.000 mmHg (transformador de 300 psi)
Pressão (polH2O) 1 a 802 (transformador de 30 psi), 5 a 4.010 (transformador de 150 psi), 10 a 8.020 inH2O (transformador de 300 psi)
Pressão (polHg) 0,05 a 59,05 (transformador de 30 psi), 0,2 a 295,2 (transformador de 150 psi), 0,5 a 590,5 inHg (transformador de 300 psi)
Pressão (psi) 0,02 a 29 (transformador de 30 psi), 0,2 a 145 (transformador de 150 psi), 0,2 a 290 psi (transformador de 300 psi)
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST
Dimensões 182 × 73 × 48 mm (7,2 × 2,9 × 1,9")
Garantia 3 anos
Peso 17,3 oz (490 g)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech SDL700 User Manual GB

Certification

Extech SDL700 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL700 Datasheet

User Manual

Extech SDL700 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.