Extech SDL710

Manômetro de pressão diferencial/Registrador de dados

O Extech SDL710 mede e registra leituras de pressão de baixa faixa de 200 mbar (2,9 psi). Entradas diferenciais duplas com sensores internos. Armazene manualmente até 99 leituras, enquanto o cartão de memória SD (incluído) permite o registro contínuo de dados. As leituras podem ser facilmente exportadas para um formato Excel® para análise adicional.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da pressão (atmosfera) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (hPa) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (kgcm²) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (kPa) ±1% em escala total
Precisão básica da pressão (mbar) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (mH₂O) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (mmHg) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (polH2O) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (psi) ±2% em escala total
Precisão básica de pressão (polHg) ±2% em escala total
Pressão (atmosfera) 0,197 atm
Pressão (hPa) 200 hPa
Pressão (kgcm²) 0,204 kg/cm²
Pressão (kPa) 20 kPa
Pressão (mbar) 200 mba
Pressão (mH₂O) 2,04 mH₂O
Pressão (mmHg) 150 mmHg
Pressão (polH2O) 80,2 inH₂O
Pressão (polHg) 5,905 inHg
Pressão (psi) 2,9 psi
Resolução máx. da pressão (atmosfera) 0,001 atm
Resolução máx. da pressão (hPa) 0,1 hPa
Resolução máx. da pressão (kgcm²) 0,001 kg/cm²
Resolução máx. da pressão (kPa) 0,01 kPa
Resolução máx. da pressão (mbar) 0,1 mbar
Resolução máx. da pressão (mH₂O) 0,001 mH₂O
Resolução máx. da pressão (mmHg) 0,1 mmHg
Resolução máx. da pressão (polH2O) 0,05 inH₂O
Resolução máx. da pressão (polHg) 0,002 inHg
Resolução máx. da pressão (psi) 0,001 psi
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 190 × 68 × 45 mm (7,5 × 2,7 × 1,8 pol)
Garantia 2 anos
Peso 265 g (0,59 lb)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL710 BR

User Manual

Extech SDL710 User Manual

Datasheet

Extech SDL7xx Datasheet

User Manual

Extech SDL710 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.