Extech SDL730

Manômetro/Registrador de Dados de Pressão Diferencial

Meça e registre dados leituras de pressão de 101,5 psi (7.000 mbar) de alta faixa. Entradas diferenciais duplas com sensores internos. Armazene manualmente até 99 leituras, enquanto o cartão de memória SD (incluído) permite o registro contínuo de dados e as leituras podem ser facilmente exportadas para um formato Excel® para análise posterior.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da pressão (atmosfera) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (hPa) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (kgcm²) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (kPa) ±1% em escala total
Precisão básica da pressão (mbar) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (mH₂O) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (mmHg) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (polH2O) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (psi) ±2% em escala total
Precisão básica de pressão (polHg) ±2% em escala total
Pressão (atmosfera) 6,905 atm
Pressão (hPa) 7.000 hPa
Pressão (kgcm²) 7,135 kg/cm²
Pressão (kPa) 700 kPa
Pressão (mbar) 7.000 mbar
Pressão (mH₂O) 71,35 mH₂O
Pressão (mmHg) 5250 mmHg
Pressão (polH2O) 2.810 inH₂O
Pressão (polHg) 206,7 inHg
Pressão (psi) 101,5 psi
Resolução máx. da pressão (atmosfera) 0,005 atm
Resolução máx. da pressão (hPa) 5 hPa
Resolução máx. da pressão (kgcm²) 0,005 kg/cm²
Resolução máx. da pressão (kPa) 0,5 kPa
Resolução máx. da pressão (mbar) 5 mbar
Resolução máx. da pressão (mH₂O) 0,05 mH₂O
Resolução máx. da pressão (mmHg) 5 mmHg
Resolução máx. da pressão (polH2O) 2 inH₂O
Resolução máx. da pressão (polHg) 0,1 inHg
Resolução máx. da pressão (psi) 0,05 psi
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 190 × 68 × 45 mm (7,5 × 2,7 × 1,8 pol)
Garantia 2 anos
Peso 265 g (0,59 lb)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL730 BR

Datasheet

Extech SDL7xx Datasheet

User Manual

Extech SDL730 User Manual

User Manual

Extech SDL730 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.