Extech SDL800

Medidor de vibração/Registrador de dados

O SDL800 mede e regista as vibrações usando um sensor de vibração remoto com adaptador magnético com cabo de 1,2 m (47,2 in). Oferece uma ampla gama de frequências de 10 Hz a 1 kHz com exatidão básica de ±(5% + 2 dígitos). Armazene 99 leituras manualmente ou registre os dados de forma contínua usando um cartão de memória SD, o que facilita a transferência dos dados coletados para o computador para análise posterior no formato Excel. Completo com sensor remoto, montagem magnética, 6 pilhas AA, cartão SD e estojo rígido de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Aceleração 656 pés/s², 200 m/s², 20,39 g
Deslocamento 0,078 in, 2 mm (pico a pico)
Memória 20 milhões de registros de dados usando um cartão SD de 2G
Precisão básica da aceleração ±(5% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica da velocidade ±(5% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica do deslocamento ±(5% da leitura + 2 dígitos)
Resolução máx. da aceleração 1 pé/s², 0,1 m/s², 0,01 g
Resolução máx. da velocidade 0,01 pol./s, 0,1 mm/s, 0,01 cm/s
Resolução máx. do deslocamento 0,001 mm; 0,001 in
Velocidade 7,87 pol./s, 200 mm/s, 19,99 cm/s
Detalhes adicionais
Certificações SDL800-NIST_S: CE, NIST
SDL800_S: CE
Dimensões 182 × 73 × 47,5 mm (7,2 × 2,9 × 1,9 pol)
Garantia 3 anos
Peso 599 g (21,1 oz)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL800

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech SDL800 User Manual

Datasheet

Extech SDL800 Datasheet

Certification

Extech SDL800 Declaration of Conformity

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.