Extech SDL900

Medidor magnético CA\/CC\/Registrador de dados

O SDL900 é um medidor magnético CA/CC e registrador de dados com compensação automática de temperatura. O SDL900 utiliza o sensor de efeito Hall. Taxa de amostragem de dados ajustável de 1 a 3.600 segundos. Completo com sensor de sonda magnética uniaxial com capa protetora, cartão de memória SD, 6 pilhas AA e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Campo eletromagnético (Gauss) CA: 1.500,0 G, 15.000 G; CC: 3.000,0 G, 30.000 G
Campo eletromagnético (Tesla) CA: 150,00 mT, 1.500,0 mT; CC: 300,00 mT, 3.000,0 mT
Largura de banda de frequência 50 Hz\/60 Hz
Memória Cartão SD (incluído)
Número de eixos Uniaxial
Precisão básica do campo eletromagnético (Gauss) CA: ±(5% da leitura + 20 dígitos); CC: ±(5% da leitura + 10 dígitos)
Precisão básica do campo eletromagnético (Tesla) CA: ±(5% da leitura + 20 dígitos); CC: ±(5% da leitura + 10 dígitos)
Resolução máx. do campo eletromagnético (Gauss) 0,1 G, 1G
Resolução máx. do campo eletromagnético (Tesla) 0,01 mT, 0,1 mT
Taxa de Amostragem 1 a 3.600 segundos
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 182 × 73 × 48 mm (7,1 × 2,9 × 1,9 pol)
Garantia 2 anos
Peso 303 g (10,7 oz)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech SDL900 BR

Certification

Extech SDL900 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SDL900 User Manual GB

User Manual

Extech SDL900 User Manual

Datasheet

Extech SDL900 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.