Flir Si1-LD

Câmera de imagem acústica industrial para detecção de vazamento de ar comprimido

Product Variations

A Flir Si1-LD é uma câmera de imagem acústica fácil de usar para localizar e quantificar vazamentos pressurizados em sistemas de ar comprimido. Essa câmera leve, que pode ser usada com apenas uma das mãos, foi concebida para ajudar os profissionais de manutenção, do setor industrial e de engenharia a identificar vazamentos de ar mais rápido em relação aos métodos tradicionais.
Desenvolvida com um conjunto cuidadosamente construído de microfones MEMS de alta sensibilidade, a Si1-LD produz uma imagem acústica precisa, que exibe visualmente informações ultrassônicas, mesmo em ambientes industriais barulhentos. A imagem acústica é sobreposta em tempo real em uma imagem digital, permitindo que você identifique com precisão a fonte do som, com análises integradas que quantificam as perdas incorridas.
A Si1-LD apresenta um plug-in que permite importar imagens acústicas para o pacote Flir Thermal Studio para edição offline, análise e criação avançada de relatórios. A análise de campo e a geração de relatórios também podem ser feitas usando o serviço em nuvem Flir Acoustic Camera Viewer. A transferência de imagens pode ser gerenciada por meio de cartão de memória ou cabo de dados USB. Por meio de uma rotina de manutenção regular, o Flir Si1-LD pode ajudar as instalações a reduzir seu impacto ambiental e economizar dinheiro em contas de serviços públicos.

A filtragem Bandpass permite o ajuste manual das frequências analisadas.
O hardware e os algoritmos avançados da Si1 oferecem maior sensibilidade em comparação a muitas câmeras com mais microfones.
Quantifique a gravidade do vazamento em tempo real com essa ferramenta leve e inteligente, com opções simples de geração de relatórios on-line ou off-line.

Especificações

Destacado
Medição acústica 96 microfones MEMS de baixo ruído, visualização de som em tempo real
Distância de 0,3 m (1.0 ft) a 130 m (427 ft)
Taxa de vazamento Taxa mínima de vazamento detectável (MDLR): 0,01 l/min de 2,5 m (8,2 pés)
Geração de imagem e óptica
Atualização do software da câmera - Automática por Wi-Fi USB via computador
Campo de visão (FOV) Diagonal de 65°
Resolução da imagem de vídeo 1280 × 720
Taxa de Quadros do Vídeo Câmera: 60 fps/Imagem acústica: 30 fps/Tela: 70 fps
Zoom Zoom digital 8x
Medição e análise
Able to Quantify Ar comprimido
Detection Threshold 20 kHz: −5 dB
35 kHz: 9 dB
50 kHz: 15 dB
80 kHz: 41 dB
100 kHz: 56 dB
Distância de 0,3 m (1.0 ft) a 130 m (427 ft)
Largura de Banda 2 kHz a 100 kHz
Medição acústica 96 microfones MEMS de baixo ruído, visualização de som em tempo real
Taxa de vazamento Taxa mínima de vazamento detectável (MDLR): 0,01 l/min de 2,5 m (8,2 pés)
Interface do usuário
Display Tamanho: 5 pol. Tela sensível ao toque resistiva de 1280 × 720, TFT LCD, MIPI DSI
Potência
Bateria Bateria recarregável de íons de lítio (RRC 2054): 14,4 V CC, 3,45 Ah, 49,68 Wh Uso: Até 2,5 h Tempo de carregamento: aprox. 2 h Saída máxima: 16,8 V CC, 5 A
Carregador de Bateria Entrada: 19 V a 26 V CC, 2.8 A Saída máx.: 17,4 V CC, 4,8 A
Peso da bateria ~ 0,25 kg
Dados ambientais e certificações
Classe de Proteção IP54
Faixa de temperatura operacional e de armazenamento Faixa de temperatura operacional −10°C a 50°C (14°F a 122°F) Faixa de temperatura de armazenamento −20°C a 50°C (−4°F a 122°F) máx −20°C a 25°C (−4°F a 77°F) recomendada
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Geral
Dimensões da bateria 85 mm × 77 mm (RRC2504)
Peso ~ 1,2 kg
Peso da embalagem 6 kg (13 lb)
Peso total [incluindo todos os acessórios] ~ 1,45 kg
Tamanho 184 mm × 276 mm × 167 mm (7 pol. × 11 pol. × 6 pol.)
Tamanho da Embalagem 490 mm × 365 mm × 190 mm (19,3 pol. × 14,4 pol. × 7,5 pol.)
Tipo de embalagem FLIR Si1-LD:
Estojo rígido de transporte FLIR Si1-LD (sem Wi-Fi): Caixa de papelão

Acessórios

  1. Alça de pescoço (T131758ACC)

Recursos e suporte

Datasheet

Folha de dados FLIR Si1-LD

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

FLIR Si1-LD Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.