Produto descontinuado

FLIR Si124

Câmera de imagens acústicas para ambientes industriais

A câmera de imagem acústica FLIR Si124 pode ajudar você a localizar vazamentos pressurizados em sistemas de ar comprimido ou detectar descarga parcial de sistemas elétricos de alta tensão. Esta solução leve e portátil pode ser usada para identificar problemas até dez vezes mais rápido em comparação aos métodos tradicionais. Desenvolvida com 124 microfones integrados, a Si124 gera uma imagem acústica precisa que exibe visualmente a informação ultrassônica, mesmo em ambientes industriais com muitos ruídos. A imagem acústica é transposta em tempo real sobre uma imagem de câmera digital, o que permite a você localizar com precisão a origem do som. O Si124 conta com um plug-in que permite aos usuários importar imagens acústicas para o conjunto FLIR Thermal Studio para edição offline, análise e criação avançada de relatórios. A análise de campo e os relatórios também podem ser feitos usando o serviço de nuvem FLIR Acoustic Camera Viewer. Através de uma rotina de manutenção regular, a FLIR Si124 pode ajudar as instalações industriais a economizar dinheiro nas contas de luz e adiar a despesa com a instalação de novos compressores.
Disponível em modelos adicionais, que incluem uma opção de bateria sem fio: o Si124-LD para aplicações de detecção de vazamentos ou o Si124-PD para aplicações de concessionárias de energia elétrica. Confira os modelos na seção de produtos relacionados abaixo.

Encontre vazamentos de ar pressurizado e descargas parciais rapidamente
Detecte vazamentos de ar comprimido, descargas parciais e de corona até 10 vezes mais rápido com imagens acústicas em vez dos métodos tradicionais
Minimize custos excessivos com serviços públicos, falhas de equipamentos e tempo de inatividade garantindo uma pressão de ar adequada para equipamentos pneumáticos e localizando descargas parciais ou de corona com precisão
Classifique a severidade do vazamento e o tipo de descarga parcial em tempo real com esta ferramenta leve e inteligente que você pode operar com apenas uma das mãos

Especificações

Destacado
Medição acústica 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Classificação da descarga • Negative corona • Positive and negative corona • Floating discharge • Surface or internal discharge PRPD pattern provided in FLIR Acoustic Camera Viewer cloud service.
Avaliação da gravidade Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
Distância from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Taxa de vazamento In typical industrial environment: • >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft) • >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft) Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
Geração de imagem e óptica
Atualização do software da câmera Automatic over Wi-Fi
USB via computer
Campo de visão (FOV) 62° × 49°
Faixa Dinâmica Low limit: <-15 dB
High limit: >120 dB
Resolução da imagem de vídeo 800 × 480
Taxa de Quadros Video: 25 fps
Acoustic image: 30 fps
Taxa de Quadros do Vídeo 25 fps
Zoom 2x digital zoom
Medição e análise
Avaliação da gravidade Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
Classificação da descarga • Negative corona • Positive and negative corona • Floating discharge • Surface or internal discharge PRPD pattern provided in FLIR Acoustic Camera Viewer cloud service.
Detecção de descarga Automatic detection 50 / 60 Hz
Distância from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Largura de Banda 2 kHz to 65 kHz, adjustable range MEMS sampling frequency: 130 kHz
Medição acústica 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Taxa de vazamento In typical industrial environment: • >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft) • >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft) Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
Interface do usuário
Display Size: 5 in. 800 × 480
Color: 24 bit RGB
Brightness: 1000 cd/m² (adjustable)
Dispositivo de entrada Resistive touchscreen
Indicador de alimentação LED (red)
Potência
Bateria Li-Ion rechargeable battery pack (RRC 2040):
10.8 V, 3.35 Ah, 36.2 Wh
Usage: more than 2 h (depends on ambient conditions)
Charge time: 2 h
Max output: 12.6 V, 4 A
Bateria externa LiFePO 12 V 7 Ah, 84 Wh Usage: 7 h (depends on ambient conditions) Charge time: 4 to 6 h Max output: 13.8 V, 4.0 A
Bateria interna Li-Ion 6 Wh
Carregador de Bateria Si124 Acoustic Camera: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A Max output: 13.8 V, 4.0 A
Si124 Cordless: Input: 19 to 26 VDC, 2.8 A
Max output: 17.4 VDC, 4.8 A
Peso da bateria 985 g (2.2 lb)
Tensão de entrada nominal Si124 Acoustic Camera: 12 V Max input: 15 V 2 A
Si124 Cordless: 12 V Max input: 15 V 2.5 A
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional –10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Faixa de temperatura operacional e de armazenamento Recommended –10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Umidade de operação e armazenamento Recommended 0 to 90%
Geral
Comprimento do cabo da bateria 0.75 m (2.46 ft), extended 1.5 m (4.92 ft)
Dimensões da bateria 90 × 145 × 65 mm (3.5 × 5.7 × 2.6 in)
Peso Camera: 1.08 kg (2.38 lb)
Battery: 0.17 kg (0.37 lb)
Peso da embalagem Si124 Acoustic Camera: 4.5 kg (9.9 lb)
Si124 Cordless: 4 kg (9 lb)
Peso total [incluindo todos os acessórios] Si124 Acoustic Camera: 2.9 kg (6.4 lb)
Si124 Cordless: 1.25 kg (2.76 lb)
Tamanho Camera: 315 × 169 × 160 mm (12.4 × 6.6 × 6.3 in)
Battery: 85 mm × 59 mm × 22 mm (3.34 in × 2.31 in × 0.86 in)
Tipo de embalagem Cardboard box

Acessórios

Recursos e suporte

Webinars gravados

Webinar: Intelligent, Sound-Based Solution for Industrial Condition Monitoring with FLIR Si124

Assista agora

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Si124 Firmware v21H1

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica FLIR Si124 com fio BR

Datasheet

Ficha Técnica do FLIR Si124 Sem Fio BR

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Datasheet

FLIR Si124 Corded Datasheet

User Manual

FLIR Si124 User Manual

Datasheet

FLIR Si124 Cordless Datasheet

Application Story

FLIR Si124 Application Story - Keeping the Lights On and Preventing Failures

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Warranty

FLIR Solutions Acoustic Camera Limited Warranty

Application Story

Leak Detection in Compressed Air Systems: Air Power East Case Study