Produto descontinuado

FLIR Si124-LD

Câmera de imagem acústica industrial para detecção de vazamento de ar comprimido

A câmera de imagem acústica FLIR Si124-LD pode ajudar você a localizar vazamentos pressurizados em sistemas de ar comprimido até 10 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. Desenvolvido com 124 microfones integrados, esta solução leve e portátil gera uma imagem acústica precisa que exibe visualmente a informação ultrassônica, mesmo em ambientes industriais com muitos ruídos. A imagem acústica é transposta em tempo real sobre uma imagem de câmera digital, o que permite a você localizar com precisão a origem do som. O Si124-LD conta com um plug-in que permite importar imagens acústicas para o conjunto FLIR Thermal Studio para edição offline, análise e criação avançada de relatórios. A análise de campo e os relatórios também podem ser feitos usando o serviço de nuvem FLIR Acoustic Camera Viewer. Através de uma rotina de manutenção regular, o FLIR Si124-LD pode ajudar as instalações industriais a economizar dinheiro nas contas de luz e adiar a despesa com a instalação de novos compressores.
Disponível em modelos adicionais, que incluem uma opção de bateria sem fio: o Si124-PD para aplicações de concessionárias de energia elétrica ou o Si124 para aplicações de concessionárias de energia elétrica e de detecção de vazamentos. Confira os modelos na seção de produtos relacionados abaixo.

Encontre vazamentos de ar pressurizado rapidamente
Detecte vazamentos de ar comprimido até 10 vezes mais rápido em relação aos métodos tradicionais com imagens de ultrassom
Minimize custos excessivos com serviços públicos, falhas de equipamentos e tempo de inatividade garantindo uma pressão de ar adequada para equipamentos pneumáticos
Classifique a gravidade do vazamento com esta ferramenta leve e inteligente que você pode operar com apenas uma das mãos

Especificações

Destacado
Medição acústica 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Avaliação da gravidade Si124-LD Acoustic Camera: N/A
Si124-LD Cordless: Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
Distância from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Taxa de vazamento In typical industrial environment:
• >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft)
• >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft)
Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
Geração de imagem e óptica
Atualização do software da câmera Automatic over Wi-Fi
USB via computer
Campo de visão (FOV) 62° × 49°
Faixa Dinâmica Low limit: <-15 dB
High limit: >120 dB
Resolução da imagem de vídeo 800 × 480
Taxa de Quadros Video: 25 fps
Acoustic image: 30 fps
Taxa de Quadros do Vídeo 25 fps
Zoom 2x digital zoom
Medição e análise
Avaliação da gravidade Si124-LD Acoustic Camera: N/A
Si124-LD Cordless: Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
Distância from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Largura de Banda 2 kHz to 65 kHz, adjustable range MEMS sampling frequency: 130 kHz
Medição acústica 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Taxa de vazamento In typical industrial environment:
• >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft)
• >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft)
Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
Interface do usuário
Display Size: 5 in. 800 × 480
Color: 24 bit RGB
Brightness: 1000 cd/m² (adjustable)
Dispositivo de entrada Resistive touchscreen
Indicador de alimentação LED (red)
Potência
Bateria Li-Ion rechargeable battery pack (RRC 2040):
10.8 V, 3.35 Ah, 36.2 Wh
Usage: more than 2 h (depends on ambient conditions)
Charge time: 2 h
Max output: 12.6 V, 4 A
Bateria externa LiFePO 12 V 7 Ah, 84 Wh Usage: 7 h (depends on ambient conditions) Charge time: 4 to 6 h Max output: 13.8 V, 4.0 A
Bateria interna Li-Ion 6 Wh
Carregador de Bateria Si124-LD Acoustic Camera: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A Max output: 13.8 V, 4.0 A
Si124-LD Cordless: Input: 19 to 26 VDC, 2.8 A
Max output: 17.4 VDC, 4.8 A
Peso da bateria 985 g (2.2 lb)
Tensão de entrada nominal Si124-LD Acoustic Camera: 12 V Max input: 15 V 2 A
Si124-LD Cordless: 12 V Max input: 15 V 2.5 A
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional –10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Umidade de operação e armazenamento Recommended 0 to 90%
Geral
Comprimento do cabo da bateria 0.75 m (2.46 ft), extended 1.5 m (4.92 ft)
Dimensões da bateria 90 × 145 × 65 mm (3.5 × 5.7 × 2.6 in)
Peso Camera: 1.08 kg (2.38 lb)
Battery: 0.17 kg (0.37 lb)
Peso da embalagem Si124-LD Acoustic Camera: 4.5 kg (9.9 lb)
Si124-LD Cordless: 4 kg (9 lb)
Peso total [incluindo todos os acessórios] Si124-LD Acoustic Camera: 2.9 kg (6.4 lb)
Si124-LD Cordless: 1.25 kg (2.76 lb)
Tamanho Camera: 315 × 169 × 160 mm (12.4 × 6.6 × 6.3 in)
Battery: 85 mm × 59 mm × 22 mm (3.34 in × 2.31 in × 0.86 in)
Tipo de embalagem Cardboard box

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para recursos adicionais Si124-Series, acesse Support.FLIR.com

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Si124 LD Firmware v21H1

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Folheto Utilidades Globais da FLIR BR

Datasheet

FLIR Si124-LD cordless datasheet

Datasheet

FLIR Si124-LD Plus Compressed Air Cordless Datasheet

User Manual

FLIR Si124 User Manual

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Warranty

FLIR Solutions Acoustic Camera Limited Warranty

Application Story

Leak Detection in Compressed Air Systems: Air Power East Case Study

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail