Produto descontinuado

Extech SL10

Pocket Series Sound Meter

The Extech SL10 Pocket Series Sound Meter is easy to use and easy to stow. Keep one handy for whenever you need to take a quick sound level measurement. It measures sound level from 40 dB to 130 dB with a frequency weighting for human hearing and fast response time of 125 ms. Complete with 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 40 to 130dB
Largura de banda de frequência 31.5Hz to 8KHz
Microfone Condenser, 0.5"
Ponderação A
Precisão básica da faixa de som (dB) ±3.5dB (under 94dB reference conditions)
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0.1dB
Tempo de Resposta 125 milliseconds
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 8.3 × 2.2 × 1.3" (210 × 55 × 32mm)
Display 4-digit (4000 count) backlit LCD
Garantia 2 years
Peso 4.8oz (135g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Certification

Extech SL10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SL10 User Manual

Datasheet

Extech AN10 LT10 RH10 SL10 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.