Produto descontinuado

Extech SL124

DC Alarm Relay Module

The Extech SL123 remote Alarm Relay Module provides a means to interface the Extech SL130G Sound Level Monitor or the RH520A Humidity-Temperature Recorder to an external device to indicate when an over limit condition occurs. It includes a 3 A DC solid state relay, 3 m (9 ft) alarm relay trigger cable, nickel-plated screws, and saddle clamps.

Recursos e suporte

User Manual

Extech SL123 SL124 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.