Extech SL130W

Alerta de nível de som com alarme

O SL130W é um alerta de nível de som com alarme para monitoramento contínuo dos níveis de som. Ideal para indústrias, hospitais, auditórios, escolas e outras áreas onde há necessidade de ser alertado quando o nível de som atinge pontos de ajuste. LEDs brilhantes (vermelhos piscando ou verdes) alertam o usuário quando o nível de som está muito alto ou muito baixo - os LEDs podem ser lidos a partir de 30 m (100 pés). Você pode definir o SL130 para que os LEDs VERMELHOS pisquem quando o nível de som estiver abaixo do ponto de ajuste "LO", onde as pessoas no público podem não conseguir ouvir. Quando o nível de som está acima do ponto de ajuste "LO", os LEDs VERDES indicam que o nível de som é aceitável. Você pode reverter a ativação dos LEDs vermelho e verde de acordo com a preferência de cor do usuário. Montagem em parede, mesa ou tripé com cabo de extensão de microfone opcional de 5 m (15 pés) para monitoramento remoto. Limite alto ou baixo configurável pelo usuário (30 a 130 dB) com saída para acionar o módulo de relé externo. Atende às especificações de precisão ANSI Tipo 2 e EN 60651 - em conformidade com a OSHA. Completo com adaptador de 100-240 V 50/60 Hz e capa de vento para microfone. 8 pilhas AA (não incluídas) podem ser usadas apenas para a função de monitoramento sem alerta de LED.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 30 a 80 dB, 60 a 110 dB, 80 a 130 dB
Largura de banda de frequência 31,5 Hz a 8 kHz
Microfone Condensador, 0,5 in
Ponderação A,C
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0,1 dB
Tempo de Resposta Rápido: 125 ms / Lento: 1 s
Detalhes adicionais
Certificações SL130W-NIST_S: CE, NIST
SL130W_S: CE
Dimensões 22 × 18 × 3,2 cm (8,75 × 7,1 × 1,25 pol)
Display LCD de 117 x 79 mm (4,6 x 3,125 pol)
Garantia 2 anos
Peso 285 g (0,63 lb)
Potência 8 pilhas AA (1,5 V) / adaptador de alimentação CA/CC

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech SL130W

Certification

Extech SL130W Declaration of Conformity

User Manual

Extech SL130W User Manual

Datasheet

Extech SL130W Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.