Extech SL130W

Alerta de nível de som com alarme

Product Variations

O SL130W é um alerta de nível de som com alarme para monitoramento contínuo dos níveis de som. Ideal para indústrias, hospitais, auditórios, escolas e outras áreas onde há necessidade de ser alertado quando o nível de som atinge pontos de ajuste. LEDs brilhantes (vermelhos piscando ou verdes) alertam o usuário quando o nível de som está muito alto ou muito baixo - os LEDs podem ser lidos a partir de 30 m (100 pés). Você pode definir o SL130 para que os LEDs VERMELHOS pisquem quando o nível de som estiver abaixo do ponto de ajuste "LO", onde as pessoas no público podem não conseguir ouvir. Quando o nível de som está acima do ponto de ajuste "LO", os LEDs VERDES indicam que o nível de som é aceitável. Você pode reverter a ativação dos LEDs vermelho e verde de acordo com a preferência de cor do usuário. Montagem em parede, mesa ou tripé com cabo de extensão de microfone opcional de 5 m (15 pés) para monitoramento remoto. Limite alto ou baixo configurável pelo usuário (30 a 130 dB) com saída para acionar o módulo de relé externo. Atende às especificações de precisão ANSI Tipo 2 e EN 60651 - em conformidade com a OSHA. Completo com adaptador de 100-240 V 50/60 Hz e capa de vento para microfone. 8 pilhas AA (não incluídas) podem ser usadas apenas para a função de monitoramento sem alerta de LED.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 30 a 80 dB, 60 a 110 dB, 80 a 130 dB
Largura de banda de frequência 31,5 Hz a 8 kHz
Microfone Condensador, 0,5 in
Ponderação A,C
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0,1 dB
Tempo de Resposta Rápido: 125 ms / Lento: 1 s
Detalhes adicionais
Certificações SL130W-NIST_S: CE, NIST
SL130W_S: CE
Dimensões 22 × 18 × 3,2 cm (8,75 × 7,1 × 1,25 pol)
Display LCD de 117 x 79 mm (4,6 x 3,125 pol)
Garantia 2 anos
Peso 285 g (0,63 lb)
Potência 8 pilhas AA (1,5 V) / adaptador de alimentação CA/CC

Recursos e suporte

Certification

Extech SL130W Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SL130W Datasheet

User Manual

Extech SL130W User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.