Extech SL250W

Medidor do nível sonoro com conectividade ao aplicativo ExView®

O Extech SL250W é um medidor de nível sonoro compacto com conectividade Bluetooth® que permite aos profissionais de construção e manutenção visualizarem e compartilharem dados de nível sonoro a partir de um dispositivo móvel usando o aplicativo gratuito ExView®. Com a capacidade de capturar dados, exibir tendências, definir alarmes audiovisuais e enviar relatórios, os usuários podem obter informações mais detalhadas sobre conforto no ambiente de trabalho e saúde pública.

Exiba os dados no display LCD grande e retroiluminado e a partir de dispositivos móveis iOS® ou Android™ usando o aplicativo ExView via Bluetooth.
Meça o nível sonoro de 30 a 130 dB com uma’ frequência ponderada para audição humana, grave leituras máx./mín. e congele a tela com o recurso ‘retenção de dados’.
Exporte dados em .csv, crie e envie relatórios em PDF, incluindo fotos do local de medição registradas com a câmera de um smartphone ou tablet conectado.

Especificações

Especificações gerais
Alcance de transmissão sem fio até 90 m na linha de visão
Bateria
Condição de operação
Conectividade sem fio Bluetooth® (via aplicativo móvel ExView iOS/Android)
Faixa de som (dB) 30 a 130 dB
Largura de banda de frequência 31,5 Hz a 8 kHz
LCD com Retroiluminação
Ponderação A
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1,5 dB
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0,1 bB
Taxa de Amostragem Rápido: 125 ms (8 vezes/s); Lento: 1.000 ms (1 vez/s)
Tempo de Resposta Rápido/lento
Detalhes adicionais
Certificações CE, FCC, UKCA
Condições de Operação 32 a 104°F (0 a 40°C),≤80% UR
Dimensões 6 x 2.1 x 1.1 in (153 x 53 x 28 mm)
Garantia 2 anos
Peso 84,6 g (3 oz)
Potência 3 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido Extech SL250W BR

User Manual

Manual do usuário do Extech SL250W

Datasheet

Folha de dados do Extech SL250W BR

User Manual

Manual do usuário do Extech ExView BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Quick Start Guide

Extech SL250W Quick Start Guide

Datasheet

Extech SL250W Datasheet

User Manual

Extech SL250W User Manual GB

User Manual

Extech ExView Mobile App User Manual

User Manual

Extech SL250W User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.