Produto descontinuado

Extech SL355

Personal Noise Dosimeter/Datalogger

The Extech SL355 is a compact, lightweight Noise Dosimeter designed to test exposure and provide surveys for compliance with OSHA, MSHA, DOD, ACGIH, and ISO standards. Featuring a USB interface and Windows-compatible software to control setup and retrieve stored events or analyze measurements, this dosimeter provides adjustable criterion level, exchange rate, and threshold. It can also measure frequency weighted noise exposure and peak sound level simultaneously. Comes with belt clip, clip on 12.7 mm (0.5 in) microphone with 0.8 m (2.6 ft) cable, 3 AAA batteries, mini screwdriver carrying case, PC software, USB cable, and user manual.

Especificações

Especificações gerais
Alto nível 115dB
Critério 80, 84, 85 or 90dB
Faixa de som (dB) A/C Weighting: 60-130dB and 70-140dB; C or Z (Linear) Peak: 93-133dB (for 60-130dB range); 103-143dB (for 70-140dB range)
Limiar 70-90 (1db steps)
Memória 20 surveys
Microfone 1/2 inch electret condenser with 31" cable
Pico 130dB (for 60-130dB range); 140dB (for 70-140dB range)
Taxa de câmbio 3, 4, 5 or 6 dB
Tempo de Resposta Fast or Slow
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 3.8 × 2 × 1.4" (97 × 51 × 35mm)
Display LCD 0.01-9999%
Garantia 2 years
Peso 4.2oz (120g) incl.batteries
Potência 3 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech SL355 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Certification

Extech SL355 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SL355 User Manual

Datasheet

Extech SL355 Datasheet

Datasheet

Extech SL355-KIT-3 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.