Extech SL400

Dosímetro de ruído pessoal com interface USB

O monitoramento do nível de som é essencial para determinar quais medidas de proteção são necessárias para funcionários que são rotineiramente expostos a ruído alto. Realize inspeções de ruído em conformidade com os padrões OSHA, MSHA, DOD, ACGIH e ISO com o dosímetro Extech SL400. Uma pesquisa de acúmulo de ruído SL400 pode determinar a exposição total do som durante um período de 8 horas. Este dosímetro compacto e leve também pode servir como um medidor de nível de som, registrando até 999.999 leituras com tempos de amostragem entre 1 segundo e 24 horas. Um calibrador opcional de 94 dB permite realizar verificações de calibração antes e depois, de acordo com os padrões ANSI. O SL400 é fornecido com software para PC para controlar a configuração e recuperar eventos armazenados ou analisar medições em tempo real.

Especificações

Especificações gerais
Critério 30 a 140 dB em passos de 0,1 dB
Faixa de som (dB) 30 a 90 dB, 50 a 110dB; C, Z Pico: 70 a 140dB/C e Z Pico: 90 a 143dB
Largura de banda de frequência 20 Hz a 8 kHz
Limiar 30 a 140 dB em passos de 0,1 dB
Memória Dose: 10.000 pontos/SLM: 999.999 pontos
Microfone Condensador de 81,3 cm (32")
Ponderação A, C, Z
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1,4 dB a 94 dB a 1 kHz
Taxa de câmbio 3, 4, 5 ou 6 dB
Tempo de Resposta Rápido, lento, impulso
Detalhes adicionais
Certificações SL400-NIST_S: CE, NIST
SL400_S: CE
Dimensões 107 × 65 × 33 mm (4,2 × 2,6 × 1,3")
Garantia 2 anos
Peso 198 g (7 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech SL400 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech SL400 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech SL400 Declaration of Conformity

User Manual

Extech SL400 User Manual

Datasheet

Extech SL400 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.