Extech SL510

Medidor de nível de som

O medidor de som ultracompacto da Extech atende aos padrões de classe 2 com alta precisão de ±1 dB que permite testes rápidos e confiáveis de nível de som. Ele apresenta uma grande tela retroiluminada para fácil visualização e mede a ponderação A e C de 35 a 130 dB com o modo de tempo de resposta Rápido e Lento. O tamanho é pequeno o suficiente para caber convenientemente em seu bolso e inclui uma alça de pulso.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 35 a 130 dB
Microfone Condensador 12,7 mm (0,5 pol)
Ponderação A,C
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1 dB a 1 KHz
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0,1 dB
Tempo de Resposta Rápido/lento
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Faixa de 167 × 45 × 20 mm (6,6 × 1,8 × 1,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso Faixa de 5,6 oz (160 g)
Potência 3 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech SL510 Datasheet

User Manual

Extech SL510 User Manual

Certification

Extech SL510 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.