Extech SP505

Pocket Solar Power Meter

Extech’s SP505 measures solar power level from sunlight outdoors to determine the best location of solar panel and solar water heater installations. It is also used indoors by window manufacturers, the automotive industry, and remodeling home owners to check the level of solar radiation transmission through various glass thicknesses and degrees of tinting to use for window installations. The convenient, pocket-sized meter with a built-in precision solar light sensor is easy-to-use wherever you go.

Especificações

Especificações gerais
Energia solar 3999 W/m², 634 BTU/(ft²×h)
Precisão básica da energia solar ±10 W/m², ±3 BTU/(ft²×h) or ±5% (whichever is greater)
Resolução máx. da energia solar 1 W/m², 1 BTU/(ft²×h)
Resposta Espectral 400 nm to 1100 nm
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 4.3 × 1.9 × 1" (108 × 48 × 23mm)
Garantia 2 years
Peso 2.8oz (80g)
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech SP505

Datasheet

Extech SP505 Datasheet

User Manual

Extech SP505 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.