Produto descontinuado

FLIR Spark

Night Vision Monocular

The FLIR Spark is a compact night vision monocular for enhancing awareness in minimal light conditions. A rugged composite housing and built-in IR illuminator allow Spark to capture sharp imagery in challenging weather conditions or complete darkness. Optional 3x and 5x optical zoom lenses and detachable high-power IR illuminator are available for long-range wildlife viewing.

Classic, Compact Night Vision
Rugged CORE intensifier tube and onboard IR illuminator allow continuous surveillance in tough conditions.
Head, helmet, and weapon mounting options allow simple handsfree operation.
Detachable optical magnification lenses and XLR IR illuminator boost long-range performance.

Especificações

Destacado
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria ±5 diopter
Alívio Ocular [mm] 20 mm
Ampliação 1x standard (3x, 5x optional)
Campo de Visão 35°
Controle de Brilho Automático No
Diâmetro da Pupila de Saída 8 mm
Faixa de Foco 0.25 m to Infinity
Geração do Tubo Intensificador de Imagem (IIT) CORE
Iluminador de Infravermelho Yes
Interrupção_da Luz Brilhante No
Resolução 60-70 lp/mm
Sistema de Lentes F/1.7; 35 mm
Tipo de Fotocátodo N/A
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 40 hours
Desligamento Automático No
Fonte de Alimentação CR123 Lithium 3V (1) or CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V (1)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto -
UI-UX
Controle de Ganho Manual No
Cor da Retícula -
Indicador de Infravermelho Yes (Led)
Visão geral do sistema
Ajuste de Vento_Elevação -
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho -
Garantia 2 Years
Tipo de Retícula -
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 181× 49 × 82 mm (7.1 × 1.9 × 3.2 in)
Montagem em Tripé -
Peso do Produto 0.37 kg (0.8 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Soft carrying Case, One Lithium Battery CR123A, Packing Box, Lens Tissue, Instruction Manual with Warranty Card
Acessórios Opcionais PASGT Helmet Mount Assembly USA #108 with Adapter/Swing Arm #37, Swing Arm #172, MICH Helmet Mount Assembly USA #107 with Adapter/Swing Arm #37, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator w/Dovetail to Weaver Transfer Piece #21, AIM PRO - Advanced Integrated Mount Pro, ARFS3 - Advanced Range Finding Stadia for 3x Afocal Lens, Helmet Mount #170 (Shroud), 5x Afocal Lens with Adapter #23, 3x Afocal Lens Kit: Lens #22 with Adapter #23, ARFS5 - Advanced Range Finding Stadia for 5x Afocal Lens, AIM Pro-L - Advanced Integrated Mount Pro, Goggle Kit #1, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, Swing Arm #37, Helmet Mount #3, Universal Camera Adapter #45, QRM - Quick Release Picatinny Mount Adapter #26/#142, Extended Rail Adapter #85

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

Spark Datasheet

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty