Produto descontinuado

FLIR SV87-KIT

Solução de monitoramento de vibração

A tendência e a análise da vibração podem ajudar a detectar sérios problemas em máquinas industriais muito antes que os danos possam ser notados. É por isso que a solução de monitoramento de vibração FLIR SV87-KIT é essencial para os processos de fabricação que usam maquinário rotativo, bem como motores, ventiladores, caixas de engrenagens e bombas industriais. O gateway de monitoramento remoto incluído armazena dados do sensor e transmite leituras, sem fio e em tempo real, para um dispositivo móvel ou PC. Isso permite que os profissionais tomem decisões fundamentadas quanto à operação e manutenção de máquinas sem ter que esperar pela próxima inspeção manual – reduzindo o tempo de inatividade imprevisto, diminuindo os custos operacionais e aumentando a rentabilidade.

Monitoramento contínuo e sem fio de vibração e temperatura
As medições do sensor sem fio fornecem em tempo real as condições remotas dos principais ativos mecânicos.
Monitore as condições remotamente de um dispositivo móvel ou PC e receba alertas automáticos ou e-mails assim houver detecção de condições anormais.
Visualize dados em tempo real e gráficos de tendências, analise amostras de dados armazenadas a cada 90 segundos e exporte dados para arquivos CSV.

Especificações

Medição e análise
Faixa de Frequência 10 Hz a 1 kHz
Tensão de CA Gateway: 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz
Comunicação e armazenamento de dados
Tipo de Memória No Gateway: memória Flash; No Windows: hardware do PC
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Geração de imagem e óptica
Capacidade de Armazenamento No Gateway: 32 MB (aprox. 5 dias de dados de 4 sensores); No Windows: limitado pelo hardware do PC
Interface do usuário
Display Em aplicativos para dispositivos móveis e Windows® – temperatura, força G (x, y, z) e aceleração (x, y, z). Dados em tempo real, gráficos de tendência e histórico de dados
Potência
Indicação de Bateria Fraca Sensor: Red LED
Tipo de bateria Sensor: bateria de lítio de 3,6 V
Geral
Peso Gateway: 66 g (0,15 lb); Sensor: 62 g (0,14 lb)
Tamanho Gateway: 5,41 x 4,94 x 4,94 cm (2,11 x 1,93 x 1,93 in); Sensor: 6,5 x 2,5 x 2,7 cm (2,54 x 0,98 x 1,05 in)
Dados ambientais e certificações
Altitude 2000 m
Certificações ETL, IC, FCC, CE, RCM
Choque e Vibração Sensor: ±32 g
EMC EN 301 489-1/-17; EN 55032/EN 55024; EN 61000-3-2/-3; FCC parte 15C, parte 15B
Encapsulamento Gateway: IP40; Sensor: IP67
Espectro de Rádio 2,4 GHz (Wi-Fi e Bluetooth)
Faixa de Temperatura de Armazenamento Gateway: -25 a 65 °C (-13 a 149 °F); Sensor: -30 a 80 °C (-22 a 176 °F)
Faixa de Temperatura Operacional Gateway: -25 a 65 °C (-13 a 149 °F); Sensor: -30 a 80 °C (-22 a 176 °F)
Garantia Garantia de 3 anos [BR]http://www.flir.com/testwarranty/
Teste de queda Projetada para 1 m (3,28 ft)
Umidade (em operação e em armazenamento) 10% a 95% de umidade relativa (UR) sem condensação

Acessórios

  1. FLIR SV87
  2. FLIR GW65

Recursos e suporte

Datasheet

Folha de dados de SV87-KIT

User Manual

Manual do usuário de FLIR SV87-KIT

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

User Manual

SV87-KIT User Manual

Datasheet

SV87-KIT Datasheet

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure