Produto descontinuado

FLIR SV87

Sensor remoto de vibração/temperatura

O FLIR SV87 é um sensor remoto de vibração e temperatura, alimentado por bateria, projetado exclusivamente para a solução de monitoramento de vibração SV87-KIT. Ele coleta leituras de vibração e temperatura a cada 90 segundos. Esses dados são enviados automaticamente para o Gateway de monitoramento remoto FLIR GW65 via Bluetooth®. [BR] • Faixa de sensibilidade: ±32 g[BR] •Faixa de frequência: 10 Hz a 1 kHz[BR] •Faixa de temperatura operacional: -30 °C a 80 °C (-22 °F a 176 °F)[BR] •Autonomia da bateria, típica: 4 anos[BR] • Garantia de 3 anos [BR] [BR]Para obter mais informações sobre a solução completa de monitoramento de vibração, acesse a página de SV87-KIT em flir.com/SV87-KIT.

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário de FLIR SV87-KIT

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure