Flir SV89-KIT

Kit de solução de monitoramento de vibração

O kit de monitoramento de vibração FLIR SV89™ ajuda a monitorar equipamentos críticos, analisando continuamente vibrações de equipamentos rotativos, detectando falhas e alertando sobre possíveis defeitos e problemas futuros. Com seus protocolos de multicomunicação, robusto, classificação IP66 e capacidade de operar sem fio, o kit de solução de monitoramento de vibração SV88 permite que você tome decisões críticas orientadas por dados que alertam sobre possíveis problemas para ajudar a prolongar a vida útil de seus ativos valiosos.

Obtenha informações abrangentes para identificar padrões, tendências, possíveis modos de falha e a gravidade dos problemas em seu equipamento, evitando tempo de inatividade dispendioso
A capacidade de operar sem fio aumenta a flexibilidade de instalação, permitindo fácil implantação em diversos ambientes industriais. O SV88 integra-se perfeitamente a ferramentas de análise avançadas por meio de protocolos de comunicação, como Modbus, MQTT e OPC UA.
GUI baseada na Web para acessar dados de vibração, implantar sensores e gerenciar integrações, todos executados no Gateway, garantindo que você tenha controle total sobre sua solução de vibração.

Especificações

Medição e análise
Capture Rate Configurável: 1 min (mínimo) — 1 dia (máximo)
Faixa de Frequência 10 Hz a 10 kHz
Faixa de Temperatura Exibe a tendência de medição de temperatura de contato: -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F)
Sensitivity Range ±50 g
Vibration Analysis Data Grms, Vrms (ISO10816), pico, fator de crista, curtose, assimetria, desvio padrão, FFT
Comunicação e armazenamento de dados
Memória Sensor: Flash de 1 MB;
Gateway: DDR3L 512 MB
Output Data Sensor: 10 KHz, Z: 12.800 dados brutos;
Gateway: Dados da análise de vibração: Grms, Vrms (ISO10816), pico, fator de crista, curtose, assimetria, desvio padrão, FFT
Protocolo de Comunicação Sensor: Soquete TCP;
Gateway: MQTT, Modbus, OPC UA
Range (During A Session) Até 50 m (160 ft), linha de visão
Wi-Fi Type IEEE 802.11n
Potência
Autonomia da Bateria Bateria LS17500 de 3,6 V e 3.600 mAh Li (substituível)
Entrada de Alimentação 12 V CC
Entrada de CA Adaptador universal de energia TA87: 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz (opcional)
LED Indicators Sensor: LED de bateria fraca;
Gateway: WAN, LAN, dual band de 2,4 GHz e 5 GHz, dual band simultâneo
PoE 802.3 em PoE (PD) padrão na porta WAN
Tipo de bateria -20 °C a 80 °C (-4 °F a 149 °F)
Geral
Peso Sensor: 187 g (6,6 oz);
Gateway: 645 g (22,75 oz)
Sistema Operacional Servidor web integrado (Linux)
Tamanho (C x L x A) Sensor: 29 × 25 × 14 mm (1,14 × 0,98 × 0,55”);
Gateway: 57,3 × 39,3 × 46,1 mm (2,25 × 1,55 × 1,81”)
Dados ambientais e certificações
Altitude 2.000 m (6.562 ft)
Certificações ETL/FCC/IC/CE/UKCA/RCM
Classificação IP Sensor: IP66;
Gateway: IP40
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20 °C a 80 °C (-4 °F a 149 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 80 °C (-4 °F a 149 °F)
Garantia 3 anos
Teste de queda 1 m (3 ft)
Umidade (em operação e em armazenamento) 10% – 95% de umidade relativa, sem condensação
Umidade Relativa 10% – 95% de umidade relativa, sem condensação

Acessórios

  1. FLIR TA88
  2. TA88A
  1. FLIR TA87

Recursos e suporte

Datasheet

Folha de dados do kit de vibração FLIR SV88 SV89 BR

User Manual

Manual do usuário do FLIR SV88-KIT SV89-KIT BR

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido FLIR SV88-KIT SV89-KIT BR

User Manual

FLIR SV88-KIT SV89-KIT User Manual

Datasheet

FLIR SV88 SV89 Vibrations Kit Datasheet

Quick Start Guide

FLIR SV88-KIT SV89-KIT Quick Start Guide

Configuration Guide

FLIR Modbus TCP Host Utility Application Note

Configuration Guide

FLIR MQTT Host Utility Application Note

Configuration Guide

FLIR GW66 OPC UA Host Utility Application Note

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.