Produto descontinuado

FLIR T-MAIM

Multispectral Aiming/Illumination Module

The FLIR T-MAIM is a multi-laser aiming system equipped with collimated visible and near-IR lasers. Built-in IR illuminator and near-IR aiming laser provide covert tactical precision when paired with night vision devices while manually-controlled pulse mode prevents confusion among multiple users. 256 discrete power intervals allow user-customization and included safety-mode tactical remote ensures appropriate laser intensity during training exercises.

Undeniably Powerful, Completely Customizable
Co-boresighted rapid target acquisition lasers ensure consistency when switching between visible-light and night vision.
Safety remote temporarily inhibits laser power during training while pulse mode allows multiple users to reliably identify their sight in crowded environments.
Built-In IR illuminator, flashlight mount, and rugged waterproof housing work with other equipment to provide the best tactical awareness in grueling conditions.

Especificações

Sensor e óptica
Comprimento de Onda Iluminador Infravermelho 820-850 nm
Comprimento de Onda Ponto de Infravermelho 820-850 nm
Comprimento de Onda Ponto Vermelho 620-650 nm
Divergência Iluminador Infravermelho 1-108 mRad
Divergência Ponto IV <0.5 mRad
Divergência Ponto Vermelho 0.8 mRad 
Iluminador Infravermelho de Distância Operacional >100 (low) / 2000 m (high)
Ponto Infravermelho de Distância Operacional >200 m (low) / 2000 m (high)
Ponto Vermelho de Distância Operacional >25 m (in direct sunlight)
Dados ambientais e aprovações
Imersão Waterproof 20 meters for one hour
Potência
Autonomia da Bateria >10 hours in near-IR Aim Mode
Dimensões Potência de Saída Iluminador de Infravermelho 500 µW (low) / 25 mW (high) 40 mW (Peak)
Dimensões Potência de Saída Ponto Infravermelho 100 µW (low) / 25 mW (high) 40mW (Peak)
Dimensões Potência de Saída Ponto Vermelho 4 mW (visible) / 5 mW (Peak) 
Fonte de Alimentação One CR123A 3.0V DC Lithium Battery
Visão geral do sistema
Garantia 2 Years
Tipo de Montagem na Arma MIL-STD-1913
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 105 × 81 × 43 mm (4.2 × 3.2 × 1.7 in)
Peso do Produto 0.29 kg (0.63 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Packing Box, Soft Carrying Case, One Lithium Battery CR123ALens Tissue, Instruction Manual with Warranty Card, Remote Switch Assembly, SAFETY INTERLOCK (Class 1) - BLUE, Remote Switch Assembly, Tactical Full Access - BLACK
Acessórios Opcionais -

Recursos e suporte

Datasheet

T-MAIM Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure