Produto descontinuado

Remote operation button (T131171ACC)

Initiate measurement and record sample averages with this remote controller. Connects via Bluetooth to infrared cameras with up to 50 m (164 ft) range.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Câmeras compatíveis E53, E54-EST, E75, E85, E86-EST, E95, T530, T540, T540-EST, T560, T560-EST, T840, T860
Comunicação e armazenamento de dados
Faixa de Bluetooth Up to 50 m (164 ft)
Interface de Comunicação de Dados Bluetooth®
Geral
Material PC/ABS with soft-touch coating
O Pacote Inclui Button, metal clip
Peso 8 g (0.28 oz)
Tamanho 8.5 × 30 mm (0.33 × 1.2 in)