Mounting Kit (T300369)

This mounting kit contains RAM Mounts Double Ball Mount and Tough-Claw™Medium Clamp Ball Base (manufacturer P/N: RAM-101AU and RAP-404U). Use these products to mount a camera on a table, a wall, or a tube. Note that FLIR Exx-Series cameras cannot be attached to a wall using this mounting kit. Weight capacity: 1.8 kg (4 lb)

Especificações

Geração de imagem e óptica
Cor Preto
Câmeras compatíveis E53, E54-EST, E75, E85, E86-EST, E95, T530, T540, T540-EST, T560, T560-EST, T840, T860
Dados ambientais e certificações
Montagem em Tripé Rosca macho de 1⁄4′′-20
Geral
Material Alumínio de nível – marítimo de montagem esférica dupla; composto de – alta resistência de base esférica de grampo
O Pacote Inclui Montagem esférica dupla, base esférica de™ garra média resistente
Peso Montagem esférica dupla – 0,50 kg (1,1 lb); base esférica de fixação – 0,29 kg (0,65 lb)
Tamanho Montagem esférica dupla – 187 mm (7,35 pol.); base esférica de fixação – 133 mm (5,25 pol.)