Lente IR, f=18 mm (24°) f/1.0

Lente IV para câmeras FLIR A700

Lente IV f=18 mm (24°) f/1.0 para as câmeras FLIR A700 em que a qualidade de imagem superior é necessária.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.