Lente de foco manual de 14°,5, 3 a 5 µm (T300682)

Lente de foco manual de 14,5°, 3-5 µm para câmeras de imagens ópticas de gás FLIR Gx320 e Gx620

Especificações

Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 14,5° × 10,9°
Comprimento Focal 39 mm (1,5 in)
Distância Focal Mínima 0,5 m (1,64 ft)
Identificação da Lente Automática
Número f 1,5
Resolução espacial (IFOV) 0,79 (320)/0,39 (640) mrad
Geral
Conteúdo da Caixa Lente, caixa da lente
Peso 880 g (1,94 lb)
Tamanho [C × P] 52,5 mm × 80 mm (2 in × 3,14 in)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.