Lente IV, f=5 mm (80°), T300805

Lente com FOV de 80 graus

As lentes FLIR de 80 graus oferecem campo de visão amplo e incomparável, permitindo inspecionar alvos grandes em espaços apertados. Esta lente é compatível com as câmeras termográficas FLIR Exx, T5xx, T8xx, Axxx-Series com sensor inteligente, Axxx-Series com streaming de imagens e A500f/A700f com sensor inteligente avançado.
Se você adicionar essa lente à sua câmera termográfica FLIR, ela precisará ser enviada para o centro de serviços FLIR mais próximo para calibração.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 80° × 63°
Comprimento Focal 5 mm (0,19 pol.)
Distância Focal Mínima 0,1 m (3,9 pol.)
Identificação da Lente Automática
Número f 1,3, 80°
Resolução espacial (IFOV) Dependendo da resolução de IV da câmera: 320 × 240 pixels: 5,2 mrad/pixel, 464 × 348 pixels: 3,6 mrad/pixel, 640 × 480 pixels: 2,6 mrad/pixel

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.