Produto descontinuado

FLIR T430sc

Câmera Termográfica Compacta e Portátil

A FLIR T430sc é uma câmera termográfica com um bloco óptico rotativo e interface de tela de toque. Esta câmera portátil é perfeita para testes de bancada no laboratório ou em testes dinâmicos no campo. A unidade IV inclinável proporciona uma grande flexibilidade e permite conduzir seus experimentos com rapidez e em uma posição confortável.

A FLIR T430sc é equipada com um detector microbolômetro de óxido de vanádio (VOx) não refrigerado que produz imagens térmicas com 320 x 240 pixels. Ela gera imagens detalhadas, nítidas e claras, fáceis de interpretar e confiáveis que resultam na geração de imagens com alta precisão. A T430sc também é equipada com uma câmera de imagem visual.
A tela LCD sensível ao toque de alta qualidade apresenta imagens nítidas, vivas, que levam a interatividade e o conforto do usuário a um novo patamar. Esses recursos, combinados com a retroiluminação dos grandes botões e o joystick fazem com que a câmera seja muito fácil de usar.
A T430sc permite streaming de vídeo totalmente dinâmico para um computador por meio de USB ou para um dispositivo móvel com Wi-Fi. Ela também pode gravar a imagem visual e a térmica não radiométrica em arquivos de vídeo MPEG-4.

Especificações

Destacado
Resolução 320 x 240
Pitch do Detector 25 µm
Faixa Espectral 7,5 – 13,0 µm
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado
Número f da Câmera Lente Integrada f/1.3 de 18 mm (25 °)
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD <30 mK
Taxa de Quadros 60 Hz
Foco Automático ou Manual (Motorizado)
Geração de imagem e óptica
Anotações de imagem 60 Seg de Voz, Texto, 4 Marcadores, Desenho
Análises de Imagem Fotômetros, Áreas, Detecção Automática de Quente/Frio, Diferença de Temperatura, Isotérmicos, Alarmes
Aprimoramento de Imagem UltraMax Aumenta a Quantidade de Pixels até 4x Via Software
Aprimoramento MSX – Picture-in-Picture Adiciona Detalhe Visível às Térmicas/P-i-P se Sobrepõe à Térmica na Imagem de Luz Visível
Constante de Tempo <12 ms
Display da Câmera Tela Sensível ao Toque/Display LCD 3,5 pol (320 × 240)
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 7,5 – 13,0 µm
Foco Automático ou Manual (Motorizado)
Imagem de Luz Visível 3,1 Megapixels a partir da Câmera de Luz Visível Integrada
Lentes Disponíveis 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°)
Lentes/Microscópios de Close-up Close-up (25 µm), (50 µm), (100 µm)
NETD <30 mK
Número f da Câmera Lente Integrada f/1.3 de 18 mm (25 °)
Orientação Automática Mantém os Dados de Temperatura na Tela Verticalmente na Posição Retrato ou Paisagem
Pitch do Detector 25 µm
Resolução 320 x 240
Streaming de Dados Digitais Radiométrico em Tempo Real = USB para PC, Não Radiométrico em Tempo Real = MPEG via USB para PC
Taxa de Quadros 60 Hz
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado
Medição e análise
Choque/Vibração 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Histograma, DDE
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a +120 °C (de -4 °F a +248 °F) de 0 °C a +650 °C (de +32 °F a +1202 °F)
Precisão ±2 °C ou 2%, o que for maior, a 25 °C, Nominal
Comunicação e armazenamento de dados
Vídeo Analógico Vídeo Composto/Conector RCA
Geral
Peso [com bateria] 0,855 kg (1.88 lb)
Tamanho (C x L x A) 106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in)
Potência
Alimentação Externa Adaptador de CA 90-260 V CA, 50/60 Hz ou 12 V a partir de um Veículo
Sistema de Bateria Íon-Lítio, 4 Horas de Operação
Dados ambientais e certificações
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a 158°F (-40°C a 70°C)
Faixa de Temperatura Operacional 5°F a 122°F (-15°C a 50°C)
Montagem ¼”-20

Acessórios

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.